Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits pour salles blanches jusqu'à ISO Classe 1

Pour un affichage de robot ou pour des applications de pick and place dans la production de semiconducteurs et la microélectronique,
igus propose des composants pour toutes les salles blanches qui améliorent la technicité et baissent les coûts

Les salles blanches sont très exigeantes quant à la résistance à l'usure des composants en mouvement, toute contamination ayant une incidence négative sur les produits et les process. Cela entraîne des coûts. Nous mettons au point et testons nos produits en polymères hautes performances dans notre propre laboratoire pour salles blanches en y apportant le plus grand soin. Afin d'attester que nos produits conviennent véritablement aux salles blanches, ceux-ci sont soumis à d'autres tests auprès de l'Institut Fraunhofer IPA. Cela permet à igus de proposer une vaste gamme de produits avec la meilleure classification possible (ISO classe 1).
Avantages de nos produits pour salles blanches :
  • Gain de place et économies de poids
  • Faible niveau sonore, peu de vibrations
  • Livraison rapide et montage simple
  • Chaînes porte-câbles à ouverture facile pour un remplacement rapide des câbles
  • Longue durée de vie testée et éprouvée avec garantie : 50 millions de cycles
  • Chaînes, câbles et connecteurs disponibles séparément à partir de l'unité ou sous forme de système complet venant d'un fournisseur unique
Nouveautés 2022
Chaîne porte-câbles C6 pour salles blanches
Guidage de l'énergie pour salles blanches sans abrasion notable
 
e-skin flat
Chaîne porte-câbles ultra plate avec éléments toronnés pour salle blanche
Nouvelle chaîne de renfort pour e-skin flat permettant des courses autoportantes

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Nouveautés 2022

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 

Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit


Produits adaptés aux salles blanches

Chaînes porte-câbles

Les chaînes porte-câbles utilisées en salles blanches doivent être très résistantes à l'abrasion, les particules rejetées dans l'air pouvant contaminer la salle blanche si elles dépassent des normes très strictes.

Chaînes porte-câbles pour applications en salles blanches

Câbles et tuyaux

Tuyaux pneumatiques et différents câbles certifiés IPA ISO classe 1 et 2, également prêts à l'emploi et confectionnés selon les standards Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens et de nombreux autres fabricants.
Câbles souples pour salles blanches

Guidages linéaires

Notre gamme de guidages linéaires fonctionne à sec et comporte quatre modèles certifiés pour salles blanches ISO classe 6 à 3.
drylin pour applications en salles blanches

Couronne d'orientation

Les éléments de glissement en iglidur J de la PRT-04-100 ont des émissions de particules extrêmement faibles et permettent de ce fait une utilisation en salle blanche.
Plus d'informations sur la couronne d'orientation PRT-04

 

    Nettoyage simple et sûr :
    Etude drygear® Apiro en design hygiénique

    Design hygiénique pour Apiro
    • Nettoyage simple et sûr de réducteurs économiques, tout en polymère, grâce à leur structure ouverte
    • Structure modulaire pour déplacements manuels et
    • à moteur
    • Possibilité d'effectuer des modifications rapides
    • Montage sans outil spécial
    • Compatibilité élevée des produits
       

    Première mondiale ...

    ... maintenance prédictive en salle blanche avec i.Cee EC.S

    Sur cette innovation phare pour les salles blanches, les capteurs à ultrasons intelligents servent à la surveillance constante de l'affaissement du système e-skin® flat. La chaîne de renfort SKF.S de l'e-skin flat a un rayon de courbure déterminé qui permet de réaliser des courses autoportantes en salle blanche. Des recommandations de maintenance prédictive sont émises dès qu'un état critique du système de chaînes porte-câbles est constaté.

    Produits pour salles blanches par Classe

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP (non opérationnel)Particules maxi (0,5 micron) m³Particules maxi (0,5 micron) f³Produits igus répondant à la norme
    1N/A N/A Chaînes porte-câbles, câbles, gaines annelées, tuyaux pneumatiques
    2N/A N/A cf. ci-dessus
    31 35 cf. ci-dessus + guidages linéaires
    410 352 cf. ci-dessus
    5100A & B3.520100cf. ci-dessus
    61.000 35.200997cf. ci-dessus
    710.000C352.0009.967cf. ci-dessus
    8100.000D3.520.00099.675cf. ci-dessus
    9N/A 35.200.000996.747cf. ci-dessus
     

    Les données pour GMP et FED STD 209E ont pour seul but de permettre une comparaison grossière et ne tiennent pas compte d'autres facteurs tels que la contamination bactérienne par exemple. Contactez-nous pour trouver la bonne configuration pour votre projet.


    Tests en salles blanches conformément à ISO 14644-14 pour la mise au point rapide de produits pour des clients


    Soucieuse de mettre au point plus rapidement de nouveaux plastiques en mouvement convenant aux salles blanches, la société igus a demandé à l'Institut Fraunhofer IPA de mettre au point, de réaliser et de certifier un laboratoire sur mesure doté d'un système salle blanche ISO classe 1. Ce laboratoire a été érigé sur le site de Cologne.
    Ce nouveau laboratoire nous permet de réaliser des tests clients préliminaires et de tester de nouveaux produits très rapidement, en conditions réelles.
     
    Plus d'informations sur le nouveau laboratoire pour salles blanches
    (vidéo en anglais)

    Exemples d´applications pour les salles blanches


    Questions et réponses sur les produits utilisés dans les salles blanches

    Les produits pour salles blanches sont-ils à la hauteur d'exigences croissantes ?
    Les exigences de qualité dans le domaine des salles blanches ne cessant d'augmenter, tant du côté des clients que du côté des normes de contrôle, igus améliore constamment ses produits. Pour cela, igus effectue des tests de compatibilité salle blanche depuis 1997 dans son propre laboratoire de tests. Les produits en question sont aussi contrôlés en externe par l'Institut Fraunhofer.

    Les paliers lisses igus conviennent-ils aux salles blanches ?
    La compatibilité salle blanche de nos paliers lisses iglidur est déterminée à l'aide de la quantité de particules d'usure dégagées dans l'application. La taille et la quantité des particules d'usure dépendent des facteurs suivants :
    • Combinaison matériau de l'arbre et matériau du palier lisse
    • Autres paramètres de l'application (charge, vitesse, etc.)
    De ce fait, il n'existe pas de matériaux salle blanche clairement définissables pour nos paliers lisses, tout est fonction de l'utilisation. Nos spécialistes sont à votre service pour vous aider à choisir le bon matériau (formulaire de prise de contact).
    Application en salle blanche avec nos produits Exemple : utilisation de notre guidage de l'énergie

    Plus d'informations

    Brochure avec tous les produits pour salles blanches (en anglais)

    Brochure produits pour salles blanches

    Catégories salles blanches de nos produits et informations sur RoHs et ESD.
    Téléchargement PDF (7,6 MO, en anglais)
    Produits pour salles blanches et ESD

    Informations sur ESD

    Plus d'informations sur le matériau igumid pour applications ESD.
    Conductivité durable et sans entretien avec igumid ESD


    Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

    La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.