Número de prueba: | 4932 |
Tipo de cable: | CF298.05.04 |
Tipo de cable: | Cable de datos |
Radio de curvatura: | 18 mm (factor 3,1 xd) |
Vida útil: | 54 millones de ciclos |
La fiabilidad y la seguridad son cuestiones clave para los trenes y otros vehículos ferroviarios. La tecnología ferroviaria implica estrictos requisitos de seguridad y difíciles condiciones ambientales, por ejemplo, para los raíles de seguridad de las puertas de los trenes. El escaso espacio disponible para el montaje supone una verdadera carga para el cable, que está sometido a una gran presión.
La prueba demostró que la vida útil prevista del cable de datos CF298.05.04 supera los 54 millones de ciclos y que el cable puede transmitir de forma fiable las señales relevantes para la seguridad.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h