Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Câbles souples pour chaînes porte-câbles : aperçu de la gamme chainflex®

Pour avoir une longue durée de vie, les câbles souples utilisés dans des chaînes porte-câbles ou sur des robots doivent avoir des propriétés particulières. Nos câbles sont des spécialistes adaptés aux applications les plus variées. La gamme de câbles chainflex de la société igus comprend des câbles de commandes, des câbles servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots ainsi que des câbles bus, des câbles de données, des câbles capteurs et des câbles fibres optiques.

Les câbles pour chaînes porte-câbles linéaires

Les câbles utilisés dans des chaînes porte-câbles sont soumis à des sollicitations élevées venant du mouvement et de la torsion. Notre savoir-faire dans ce domaine est le fruit de notre expérience et des innombrables tests effectués en plus de 30 ans. La sollicitation du câble dépend beaucoup de la course et du rayon de courbure. Nous avons mis au point 7 règles de base pour faire face à cette sollicitation. Elles nous permettent d'avoir des câbles de très grande qualité et de proposer un câble correspondant à des exigences particulières, comme le surmoulage par extrusion de la gaine ou encore un toronnage particulier des brins.
Câble de commandes chainflex®

Câbles de commandes

  • Toronnage en faisceau pour une longue durée de vie
  • 6 matériaux au choix pour la gaine extérieure
  • Nombreuses combinaisons de sections au choix
Câble bus chainflex®

Câbles bus

  • Tous les systèmes bus courants avec des particularités mécaniques
  • 6 matériaux au choix pour la gaine extérieure
  • Matrice de sélection simple pour trouver le bon câble
  • Transmission fiable des données
Câble de puissance pour moteurs chainflex®

Câbles de puissance pour moteurs

  • Choix entre câble pluriconducteur et monoconducteur
  • 6 matériaux au choix pour la gaine extérieure
  • Versions blindées et non blindées
Câble de données chainflex®

Câbles de données

  • 3 structures au choix : toronnage en couches, Twisted Pair, blindage de paires
  • 4 matériaux au choix pour la gaine extérieure
  • Excellente CEM grâce à une très bonne couverture
Câble de mesure chainflex®

Câbles de mesure

  • Conception électrique selon des standards fabricant
  • Rayons de courbure jusqu'à 10xd
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Câble servoconducteur chainflex®

Câbles servoconducteurs

  • Structures à 1 ou 2 paires, en fonction des besoins des moteurs
  • Avec structure innovante à blindage de paires et blindage général haut de gamme pour les mouvements
  • Isolation spéciale des fils pour une meilleure circulation du courant
Câble spécial chainflex®

Câbles spéciaux

  • Câbles pour applications spéciales
  • Vaste savoir-faire 
  • Expérience basée sur plus de 2 milliards de cycles de tests
     
Fibre optique chainflex®

Fibres optiques

  • Différentes fibres et matériaux de gaine
  • Pour les courses longues et la transmission d'une grande quantité de données
  • 4 avantages par rapport aux systèmes bus en cuivre
Câble hybride chainflex®

Câbles hybrides

  • Conception selon les standards fabricant connus
  • Combinaison entre transmission de l'énergie et transmission des données
  • Solutions avec gaine en PVC et en PUR

Les câbles pour robots

Les câbles pour robots sont aussi appelés câbles dédiés à la torsion. Cela montre bien que le type de mouvement auquel doivent résister les câbles est totalement différent. Dans ce domaine d'application aussi, nous avons été en mesure d'acquérir de nombreuses connaissances dans notre laboratoire de tests au cours des dernières années. Deux points parmi les plus importants : un autre concept de blindage et une structure souple absorbant le mouvement au sein du câble de manière élastique. Les innombrables tests que nous avons effectués nous ont permis de définir clairement la durée de vie en mouvement en l'absence de norme de référence dans ce domaine. Pour nous, un câble pour robots ne mérite son nom que lorsqu'il peut s'accompagner d'une garantie de durée de vie de 5 millions de cycles à une torsion de +/- 180 degrés/m.

Câbles pour applications en torsion et sur les robots

Câble dédié à la torsion chainflex®

Câbles dédiés à la torsion

  • Structure particulière capable de résister aux torsions
  • Câbles pour les robots et les mouvements libres
  • Affirmation de tenue en torsion unique dans le secteur des câbles
Câble chainflex® pour axe 7

Câbles pour l'axe 7 des robots

  • Câbles pour ABB, KUKA & Fanuc
  • Commande possible de câbles confectionnés
  • Gaine extérieure en PUR

Les câbles confectionnés

Avec ses quelque 4 600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, confectionnés selon les standards de 24 fabricants, igus est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec 7 qualités de câble, la gamme propose toujours le câble confectionné le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner. L'outil de calcul en ligne de la durée de vie des câbles prêts à l'emploi permet de calculer rapidement la durée de vie escomptée du câble de votre choix pour l'application donnée. igus est le seul fabricant à offrir en plus une garantie allant jusqu'à 36 mois ou 10 millions de cycles sur les câbles.

Câbles préconfectionnés readycable® prêts à raccorder

Câbles confectionnés readycable®

Câbles confectionnés

  • Confectionnement selon les standards de 24 fabricants
  • Sélection et calcul de la durée de vie en ligne
  • Contrôle à 100 %
  • Siemens DriveCliq, préconfectionné sur stock
Câbles réseau readycable®

Câbles réseau

  • Avec et sans connecteur surmoulé
  • Ethernet CAT5 à CAT7, Profibus et Profinet
  • Contrôle à 100%
Câbles capteurs readycable®

Câbles capteurs

  • Avec connecteurs M8, M12 et M23
  • 3 qualités de câble
  • Protection IP69
  • Optimisation pour des rayons de courbure jusqu'à 4xd pour les tout petits espaces de montage

Plus d´informations sur les câbles chainflex

Laboratoire de tests chainflex®

3.800 m² consacrés aux tests

Deux milliards de cycles de tests par an pour une sécurité garantie face aux défaillances.

Catalogue chainflex

chainflex tient le coup : n° 1 mondial pour les tests de câbles.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.