La gama de los smart plastics de igus abarca varios sensores isense y los módulos de evaluación icom e icom.plus. plus, que miden el estado operativo, indican el mantenimiento necesario y también interrumpen el funcionamiento antes de que se produzcan daños importantes en una instalación.
Nos encargamos de la instalación con los costes calculables y, si lo desea, con un contrato de servicio para el sistema de suministro de energía completo de igus.
En el interior de las plumas de las plataformas elevadoras, los sistemas portacables de igus completamente confeccionados garantizan un guiado seguro del cable de control y de los tubos hidráulicos. Además, están 100% revisados por igus.
Esta plataforma suele utilizarse en las minas. Hasta ahora, los cables y tubos colgaban sin protección y podían engancharse con facilidad y resultar dañados.
Este vehículo fue diseñado especialmente para el transporte de palas de aerogeneradores.
Un vehículo multiuso para la construcción subterránea, necesario para las tareas de mantenimiento en diversas áreas.
Estas máquinas se utilizan en la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, para instalar postes de hormigón para cables eléctricos.
Esta nueva construcción permite realizar diferentes operaciones con una sola máquina en la construcción de túneles.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h