La función del sistema de retracción triflex® RSE es mantener la cadena portacables lo más cerca posible del brazo robótico para prevenir que la cadena portacables afecte o bloquee los movimientos del robot. Además, es especialmente ligero y económico
Guía lineal drylin® con con carro
2Banda elástica o resorte tensor para retracción
3Placas de montaje para una conexión flexible para una gran variedad de robots
4Terminal de montaje sin peine para alivio de tensión de la cadena portacables
5Alimentación de la cadena portacables
Referencia | serie de cadenas portacables que la acompañan | Modelos de la cadena portacables triflex® R | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 593.38 USD | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 653.91 USD | |
TR.RSEC.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 699.87 USD | |
TR.RSEC.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 728.54 USD | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1,356.99 USD | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1,382.21 USD | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1,362.34 USD | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1,384.67 USD | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1,392.66 USD | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1,501.25 USD |
Referencia | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pitch en mm | por eslabón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | a petición | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | a petición | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | a petición | |
TRC.100.145.0 | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | a petición | |
TRC.125.182.0 | 43.3 | 43.3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44.1 | a petición | |
TRCF.65.100.0 | 22.3 | 0 | 70.2 | 100 | 20 | 0 | 23.1 | a petición | |
TRCF.65.200.0 | 22.3 | 0 | 70.2 | 200 | 20 | 0 | 23.1 | a petición | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94.5 | 135 | 28 | 0 | 30.6 | a petición | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94.5 | 240 | 28 | 0 | 30.6 | a petición | |
TRCF.100.145.0 | 34.3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34.5 | a petición |
Referencia | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pitch en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | a petición | |
TRE.60.087.0 | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | a petición | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | a petición | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | a petición | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | a petición | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | a petición | |
TRE.100.145.0.B | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | a petición | |
TRE.100.145.0.C | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | a petición | |
TRE.100.145.0 | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | a petición | |
TRE.125.182.0 | 43.3 | 43.3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44.1 | a petición |
Ø Diámetro | R [mm] | Long. 2 [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Cálculo de la longitud total de la cadena: Tamaños 1 + 2 + 3
Puede determinar los tamaños 1 y 3 según su aplicación o tipo de robot.
Referencia: | Índice de anchura | Diámetro exterior | Anchura | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40 | 55 | 27 | 19.48 USD | ||
TR.50.30 | 40 | 69 | 34 | 19.93 USD | ||
TR.60.30 | 60 | 80 | 40 | 20.34 USD | ||
TR.65.30 | 60 | 88 | 44 | 25.43 USD | ||
TR.70.30 | 70 | 102 | 50 | 31.58 USD | ||
TR.85.30 | 85 | 118 | 59 | 33.04 USD | ||
TR.100.30 | 100 | 133 | 67 | 33.47 USD |
Referencia: | Índice de anchura | Diámetro exterior | Anchura | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40 | 55 | 27 | 16.23 USD | ||
TR.50.10 | 50 | 69 | 34 | 51.81 USD | ||
TR.60.10 | 60 | 80 | 40 | 16.93 USD | ||
TR.65.10 | 65, | 88 | 44 | 57.51 USD | ||
TR.70.10 | 70 | 102 | 50 | 26.33 USD | ||
TR.85.10 | 85 | 118 | 59 | 26.51 USD | ||
TR.85.240.10 | 85 | 120 | 63 | 113.58 USD | ||
TR.100.10 | 100 | 133 | 67 | 27.90 USD | ||
TR.125.10 | 125, | 170 | 82 | 313.89 USD |