Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.20.30 | 30 | 175 | 126 | 126 | 122 | 235.17 USD | |
TR.65.20.30 | 30 | 175 | 126 | 126 | 122 | 258.09 USD | |
TR.65.200.20.30 | 30 | 175 | 126 | 126 | 122 | 270.58 USD | |
TR.70.20.30 | 30 | 175 | 126 | 126 | 122 | 235.68 USD | |
TR.85.20.30 | 30 | 175 | 153 | 155 | 149 | 247.40 USD | |
TR.85.240.20.30 | 30 | 175 | 153 | 155 | 149 | 258.55 USD | |
TR.100.20.30 | 30 | 175 | 153 | 155 | 149 | 247.91 USD | |
TR.125.20.30 | 30 | 180 | 190 | 190 | 175 | 466.59 USD |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.23.30 | 30 | 209 | 126 | 130 | 122 | 38 | 377.24 USD | |
TR.65.23.30 | 30 | 214 | 126 | 130 | 122 | 45 | 377.97 USD | |
TR.70.23.30 | 30 | 214 | 126 | 130 | 122 | 43 | 378.78 USD | |
TR.85.23.30 | 30 | 222 | 155 | 155 | 149 | 49 | 426.09 USD | |
TR.100.23.30 | 30 | 240 | 155 | 155 | 149 | 67 | 508.22 USD | |
TR.125.23.30 | 30 | 252 | 190 | 190 | 175 | 72 | 943.46 USD |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.21.01.30 | 30 | 110 | 85 | 84.5 | 17.8 | 202.45 USD | |
TR.50.21.01.30 | 30 | 110 | 85 | 84.5 | 21 | 205.15 USD | |
TR.60.21.01.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 25 | 216.05 USD | |
TR.65.21.01.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 25 | 320.49 USD | |
TR.65.200.21.01.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 25 | 460.87 USD | |
TR.70.21.01.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 25 | 219.43 USD | |
TR.85.21.01.30 | 30 | 110 | 153 | 155 | 38 | 231.47 USD | |
TR.85.240.21.01.30 | 30 | 110 | 153 | 155 | 38 | 239.41 USD | |
TR.100.21.01.30 | 30 | 110 | 153 | 155 | 38 | 232.25 USD |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.21.02.30 | 30 | 110 | 85 | 84.5 | 201.96 USD | |
TR.50.21.02.30 | 30 | 110 | 85 | 84.5 | 204.93 USD | |
TR.60.21.02.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 215.33 USD | |
TR.65.21.02.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 240.27 USD | |
TR.65.200.21.02.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 275.04 USD | |
TR.70.21.02.30 | 30 | 110 | 126 | 126 | 218.30 USD | |
TR.85.21.02.30 | 30 | 110 | 153 | 155 | 226.67 USD | |
TR.85.240.21.02.30 | 30 | 110 | 153 | 155 | 234.98 USD | |
TR.100.21.02.30 | 30 | 110 | 153 | 155 | 227.61 USD |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.22.30 | 30 | 191 | 126 | 126 | 126 | 397.31 USD | |
TR.65.22.30 | 30 | 191 | 126 | 126 | 126 | 420.26 USD | |
TR.65.200.22.30 | 30 | 191 | 126 | 126 | 126 | 461.75 USD | |
TR.70.22.30 | 30 | 191 | 126 | 126 | 126 | 397.82 USD | |
TR.85.22.30 | 30 | 191 | 153 | 155 | 153 | 416.34 USD | |
TR.85.240.22.30 | 30 | 191 | 153 | 155 | 153 | 424.33 USD | |
TR.100.22.30 | 30 | 191 | 153 | 155 | 153 | 416.85 USD |
Referencia | Tipo de robot | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.907.901 | KUKA Quantec(-2), brida grande | 205 | 190 | 2.5 | 336.77 USD | |
TR.907.667.140 | KUKA Quantec, brida pequeña | 140 | 140 | 2.2 | 254.39 USD | |
TR.907.857 | 294.03 USD | |||||
TR.907.667.220 | 292.38 USD | |||||
TR.907.992 | Fanuc R-2000iA iB & iC | 165 | 160 | 2.4 | 336.77 USD | |
TR.908.065 | 321.30 USD | |||||
TR.907.667.200 | ABB IRB 6640 | 200 | 200 | 2.7 | 279.50 USD | |
TR.907.667.150 | 323.78 USD | |||||
TR.907.667.125 | 238.55 USD | |||||
TR.907.667.160 | 301.32 USD | |||||
TR.907.667.180 | 254.34 USD | |||||
TR.907.667.190 | 264.47 USD | |||||
TR.907.667.250 | ABB IRB 7600 | 250 | 250 | 3.5 | 323.78 USD | |
TR.907.667.315 | 390.80 USD | |||||
TR.908.115 | 591.17 USD | |||||
TR.908.347 | 675.03 USD | |||||
TR.909.387 | 558.55 USD | |||||
TR.910.544 | 145 | 125 | 313.85 USD | |||
TR.912.328 | KUKA Fortec | 235 | 220 | 2.7 | 415.69 USD | |
TR.918.027 | Universal Robot UR3(e) | 63 | 63 | 0.195 | 139.46 USD | |
TR.918.012 | Universal Robot UR5(e) | 75 | 75 | 0.23 | 139.46 USD | |
TR.918.002 | Universal Robot UR10(e) | 90 | 90 | 0.253 | 139.46 USD | |
TR.907.667.142 | Hyundai HX 165 | 142 | 142 | 2.25 | 254.39 USD | |
TR.907.667.275 | Fanuc M900iA 200P | 275 | 275 | 3.4 | 899.05 USD |
Referencia: | Ø | B+2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Acero | [mm] | [mm] | [mm] | ||
CFX12.1 | 06 - 12 | 16 | 54 | a petición | |
CFX14.1 | 12 - 14 | 18 | 50 | a petición | |
CFX16.1 | 14 - 16 | 20 | 52 | a petición | |
CFX18.1 | 16 - 18 | 22 | 54 | a petición | |
CFX20.1 | 18 - 20 | 24 | 56 | a petición | |
CFX22.1 | 20 - 22 | 26 | 58 | a petición | |
CFX26.1 | 22 - 26 | 30 | 67 | a petición | |
CFX30.1 | 26 - 30 | 34 | 71 | a petición | |
CFX34.1 | 30 - 34 | 38 | 75 | a petición | |
CFX38.1 | 34 - 38 | 42 | 79 | a petición | |
CFX42.1 | 38 - 42 | 46 | 83 | a petición | |
CFX46.1 | 42 - 46 | 51 | 115 | a petición | |
CFX50.1 | 46 - 50 | 55 | 121 | a petición |
Referencia | Ø | B+2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable | [mm] | [mm] | [mm] | ||
CFX12.1.E | 6 - 12 | 16 | 54 | a petición | |
CFX14.1.E | 12 - 14 | 18 | 50 | a petición | |
CFX16.1.E | 14 - 16 | 20 | 52 | a petición | |
CFX18.1.E | 16 - 18 | 22 | 54 | a petición | |
CFX20.1.E | 18 - 20 | 24 | 56 | a petición | |
CFX22.1.E | 20 - 22 | 26 | 58 | a petición | |
CFX26.1.E | 22 - 26 | 30 | 67 | a petición | |
CFX30.1.E | 26 - 30 | 34 | 71 | a petición | |
CFX34.1.E | 30 - 34 | 38 | 75 | a petición | |
CFX38.1.E | 34 - 38 | 42 | 79 | a petición | |
CFX42.1.E | 38 - 42 | 46 | 83 | a petición | |
CFX46.1.E | 42 - 46 | 46 | 122 | a petición | |
CFX50.1.E | 46 - 50 | 46 | 125 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h