Reducción del ruido: perfil silenciador de goma opcional
2Conexión sencilla: módulo final fijo de plástico optimizado
3Reducción del desgaste: las bandas de deslizamiento protegen del desgaste en los laterales
4Fácil instalación: con bridas inferiores estándar, versión básica
5Resistente a la corrosión: perfil de aluminio resistente al agua de mar
Disponible para los siguientes sistemas: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6
Pieza lateral para carril de guiado, aluminio, 2 m
2Banda de deslizamiento, plástico, 2 m
3Opcional: banda amortiguadora de ruido
Pestaña de fijación, aluminio
Bperfil C, acero galvanizado
CLlave Allen
DTuerca deslizante
Referencia | Altura del carril | Longitud | ||
---|---|---|---|---|
9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | a petición | |
9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2000 | a petición |
Referencia | Anchura del carril | Altura del carril | ||
---|---|---|---|---|
960AT.30.100 | 100 | 35 | a petición | |
960AT.30.125 | 125 | 35 | a petición | |
960AT.30.150 | 150 | 35 | a petición | |
960AT.30.200 | 200 | 35 | a petición | |
960AT.30.250 | 250 | 35 | a petición | |
960AT.30.300 | 300 | 35 | a petición |
Los kits de instalación también se pueden pedir con un perfil C de aluminio inoxidable (n.º de artículo acabado en E).
Por favor, especifique este dato en su solicitud.