Para el primer o último eslabón
Para espacios de instalación muy reducidos
Accesorio para el sistema de cadena portacables igus®
Fácil de instalar, sin necesidad de tornillos
El número "n" depende de los cables (diámetro, tipo) y del espacio disponible
Número de artículo del separador para alivio de tensión | Para las series | Número de dientes | Anchura | Anchura del travesaño | Distancia mínima | Diametro máx. del cable Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim. A [mm] | Long. B [mm] | Longitud C li / re [mm] | Long. D [mm] | ||||
21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Consultar |
34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Consultar |
1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Consultar |
1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Consultar |
481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Consultar |
T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Consultar |
T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Consultar |
28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Consultar |
28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Consultar |
48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Consultar |
48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Consultar |
E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Consultar |
E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Consultar |
E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Consultar |
1400/1500 E2/000 Cadenas portacables | |
Sin montar | 21.1.Z |
Montado | 21.1.Z.1 |
R157/R158 tubo E2 | |
Sin montar | 1585.01.Z |
Montado | 1586.01.Z |
2400/2500 E2/000 Cadenas portacables | |
Sin montar | 2020.Z |
Montado | 2120.Z |
R167/R168 tubo E2 | |
Sin montar | 1685.01.Z |
Montado | 1686.01.Z |
2450/2480 tubo E2/000 | |
Sin montar | 2020.ZR |
Montado | 2120.ZR |
R48 tubo E2 | |
Sin montar | 481.ZR |
Montado | 482.ZR |
2600/2700 E2/000 Cadenas portacables | |
Sin montar | 262.Z |
Montado | 263.Z |
E6.29 Cadenas portacables E6 | |
Sin montar | E6.29.02.Z |
Montado | E6.29.12.Z |
3400/3500 E2/000 Cadenas portacables | |
Sin montar | 301.Z |
Montado | 311.Z |
T3.29 Cadenas portacables T3 | |
Sin montar | E6.29.02.Z |
Montado | E6.29.12.Z |
3450/3480 E2/000 Cadenas portacables | |
Sin montar | 34501.Z |
Montado | 34511.Z |
E6.35 Cadenas portacables E6 | |
Sin montar | E6.35.02.Z |
Montado | E6.35.12.Z |
E4.21 Cadenas portacables E4.1 | |
Sin montar | T2103.Z |
Montado | T2113.Z |
Cadenas portacables E6.40/E61.40 E6 | |
sin montar | E6.40.02.Z |
montado | E6.40.12.Z |
Tubos portacables R4.28 R4.1 |
|
sin montar | 28.ZT |
Montado | 28.ZT.1 |
Cadenas portacables E4.28 y E4.1 |
|
sin montar | 28.Z |
Montado | 28.Z.1 |
Cadenas portacables E4.48L E4.1L | |
sin montar | 48.Z |
montado | 48.Z.1 |
Cadenas portacables E4.48L E4.1L | |
sin montar | 48.ZS |
montado | 48.ZS.1 |