Velocidad v | Máx. 1 m/s |
Aceleración a | Máx. 1 m/s² |
Velocidad lateral | Máx. 1 m/s |
Aceleración lateral | Máx. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
Rangos de temperatura | 0 - 70 °C / HD opciones: 0 - 80 °C |
Peso de llenado vertical | máx. 1 kg/m |
Longitud [mm]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | a petición | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | a petición | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | a petición | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | a petición | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | a petición | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | a petición | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | a petición | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | a petición | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | a petición | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | a petición |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
Longitud [mm]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | a petición | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | a petición | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | a petición | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | a petición | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | a petición | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | a petición |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
Longitud [mm]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | a petición | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56.5 | a petición | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | a petición | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | a petición | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56.5 | a petición | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | a petición | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | a petición |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
Longitud [mm]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | a petición | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | a petición | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | a petición | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | a petición | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | a petición | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | a petición |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
Instrucciones de instalación
En el caso de una aplicación que se desplace horizontalmente, se debe proporcionar una superficie lisa sobre la que la cadena portacables pueda desplazarse.