My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Tubos portacables RX de igus® : novedosos tubos flexibles para la protección del cable y muy resistente a las virutas

El solucionador de problemas para sistemas de suministro de energía en áreas con virutas. Disponible en 4 tamaños. Las virutas y la suciedad pueden afectar la vida útil de los cables y tubos de manera significativa. Con el sistema RX, igus® ofrece un tubo portacables en plástico hermético, pero a la vez muy fácil de abrir.

Apertura por presión a lo largo del radio exterior

El contorno redondeado evita la acumulación de virutas

Juntas moldeadas por inyección entre los eslabones

Sin agujeros, grietas o salientes

Serie RX40 testada conforme a IP40 (TÜV Saarland)

Distribución interior y bandeja de soporte disponibles

Conexión perno/agujero y topes cubiertos

Disponible en versión RBR con radio de curvatura inverso

Tubo portacables RX

Áreas de aplicación más comunes

  • Máquinas herramienta
  • Aplicaciones expuestas a las virutas
  • Aplicaciones en entornos sucios y polvorientos
  • Ingeniería mecánica general

Gama de tubos portacables RX

listo para enviar en 72 horas RX32

Altura interior hi: hasta 42 mm
Anchura interior Bi: 80 mm
Radio de curvatura R: 80-250 mm
Paso: 32 mm

listo para enviar en 72 horas RX40

Altura interior hi: hasta 52 mm
Anchura interior Bi: 100 mm
Radio de curvatura R: 100 mm
Paso: 300 mm

listo para enviar en 72 horas RX48

Altura interior hi: hasta 62 mm
Anchura interior Bi: 120 mm
Radio de curvatura R: 120 mm
Paso: 325 mm

listo para enviar en 72 horas RX56

Altura interior hi: hasta 73 mm
Anchura interior Bi: 140 mm
Radio de curvatura R: 140 mm
Paso: 350 mm

Rango de producto tubo portacables RX temperaturas altas

Plazos de entrega bajo demanda Versión para altas temperaturas

Versión de plástico de temperaturas altas del tubo portacables resistente a las virutas RX desde almacén - 850°C a partir de 24h

Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Desmontar/montar una tapa, reemplazando un eslabón y montando/insertando el sistema de tubo portacables RX tube.

Configurar separaciones interiores

Definir cables, seleccionar cadena y configurar distribución interna. ¡Ahora también para tubos RX!

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en diversos sectores industriales

Tubo portacables RX

Serie RX - nuevo diseño anti-viruta, paso pequeño, cubierta destapable.

1

Diseño a prueba de virutas sin socavones ni bordes

2

Bloqueo excéntrico

3

Material igumid G

4

Forma redondeada

5

Conexión perno/agujero cubierta

Tubos portacables RX testados para la protección contra la entrada (IP)


Prueba de inmersión en el agua: se sumergieron diversos tipos de tubo en el agua. El nuevo tubo RX soportó 30 segundos bajo el agua hasta que se llenó, lo que demuestra su alta resistencia al filtrado del agua.
Y = tiempo en segundos

A = productos igus®
B = competidor
Prueba de resistencia a las virutas: Se expusieron diversos tipos de tubos a una cantidad determinada de virutas. En el nuevo tubo RX, tras 80.000 ciclos, se encontraron dentro tan sólo 0,2 g de virutas.
Y = masa de las virutas [g]

A = tubo portacables RX de igus® RX40.100.100
251.900 ciclos
B = tubos de igus® 68.10.100.0
256.132 ciclos
C =tubo de prueba 01
250.907 ciclos
D = tubo de prueba 02*
2.600 ciclos
*La prueba se finalizó tras los 2.600 ciclos

E = productos igus®
F = competidor

Premio iF Design Award
Premio iF Design Award para tubos portacables RX
Clasificación ESD
Clasificación ESD: versiones con conductividad eléctrica con protección ESD a petición
Clasificación UL94-V0 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V0 a petición
Material igumid HT
Con material HT para virutas calientes de 850°C como diseño especial

listo para enviar en 72 horas
Plazos de entrega bajo demanda

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.