Tabla de materiales | Unidades de medida | Valores iguMid G/GLW | Valores igumid NB | Valores igumid ESD | Valores igumid TE | Valores igumid GE | Valores igumid G V0 | Valores igumid NB V0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propiedades mecánicas | |||||||||
Límite de fluencia (seco/húmedo) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – | |
Elongación (seco/húmedo) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – | |
Módulo de flexión (prueba de tracción) | MPa | 9.000/7.000 | 2.900/1.200 | * | * | * | 9.800 | 3.100 | |
Límite de elasticidad (flexión) | MPa | 7.800 | 3.000 | 9.500 | 1.290 | 7.200 | – | – | |
Resistencia a la flexión | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 | |
Dureza superficial Shore-D | - | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 | |
Propiedades generales | |||||||||
Densidad | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 | |
Absorción de humedad 23/50 h. r. | % peso | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | |
Máxima absorción de agua | % peso | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 | |
Propiedades eléctricas | |||||||||
Resistencia del volumen específico | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Resistencia superficial ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Propiedades térmicas | |||||||||
Menor temperatura de funcionamiento | °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
Temperatura máx. de aplicación por largos periodos | °C | +120 °C | +80 °C | +80 °C | +70 °C | +120 °C | +90 °C | +90 °C | |
Temperatura máx. de aplicación por cortos periodos | °C | +160 °C | +170 °C | 150 °C | +140 °C | +200 °C | +140 °C | +140 °C | |
Certificados de materiales | |||||||||
Resistencia al fuego conforme a UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | |
Sin siliconas | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | |
Libre de halógenos | – | Sí | Sí | Sí | Sí | no | Sí | Sí | |
2002/95/EC (RoHS) | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | |
2002/96/EC (WEEE) | – | Sí | Sí | Sí | Sí | - | – | – | |
Color (Color) | |||||||||
según RAL, aprox. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | |
Certificación de protección contra incendios | |||||||||
– | no | no | no | no | no | conforme a la norma FAR 25.853 y EN 45545 HL3 R22/R23 | conforme a la norma FAR 25.853 y EN 45545 HL3 R22/R23 | ||
*Valores a petición |