Montaje rápido de la cadena portacables mediante la fijación en el carril de guiado
Cambio rápido del terminal fijo de la cadena
No hay necesidad de perforar
Fijación rápida de la cadena portacables al carril de guiado de aluminio
Cambio rápido del terminal fijo de la cadena
Referencia | Para el carril de guiado de superaluminio |
Para cadenas portacables de la serie |
Uso a partir de anchura interior incluida (Bi) |
Terminal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
970.80 | 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL | 10, B15, 15/R15 / 1500 | .050 | una pieza | a petición | |
971.80.4 | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | ,07 | KMA | a petición | |
972.80.4 | 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL |
E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35 E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40 |
.06 | KMA | a petición | |
973.81.5 | 973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 | ,10 | KMA | a petición | |
973.80.5 | 973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | ,100 | KMA | a petición | |
974.81.5 | 974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | .10 | KMA | a petición | |
974.80.5 | 974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | ,10 | KMA | a petición |
Referencia | Para el carril de guiado de superaluminio |
Para cadenas portacables de la serie |
Uso a partir de anchura interior incluida (Bi) |
Terminal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
972.82 | 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | E4.28/R4.28, E6.35 | 6 | KMA | a petición | |
973.81 | 973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 | 0 | KMA | a petición | |
973.80 | 973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | 100 | KMA | a petición | |
971.80 | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | 7 | KMA | a petición | |
972.81 | 972.30.SL | 972.32.SL | 2700, R58 | 6 | KMA | a petición | |
974.80 | 974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | 10 | KMA | a petición | |
974.81 | 974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | 10 | KMA | a petición | |
975.80 | 975.30.SL | 975.31.SL | E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 | 10 | KMA | a petición | |
975.81 | 975.30.SL | 975.31.SL | 15050/15150/R19850, 15250/15350 | 10 | KMA | a petición |