Para las series | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Longitud [mm]: |
|
Tamaño: |
|
Longitud [mm]: |
|
Tamaño: |
|
Referencia: | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 560.82 USD | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 574.83 USD | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8.4 | 625 | 325 | 5.166 | 615.01 USD | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.242 | 798.82 USD | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.551 | 856.36 USD | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.512 | 858.30 USD | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 14.361 | 1,536.11 USD | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | a petición | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 510.11 USD |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h