Apto para uso en exterior a temperaturas inferiores a 0 °C
Larga vida útil gracias al sistema de retorno motorizado
El motor permite recorridos más largos que con un e-spool® convencional accionado por resorte
Para secciones de cable de hasta 17 mm
Los cables no están sometidos a esfuerzos de tracción
Sin colector
Guiado de todo tipo de medios en un mismo sistema (energía, datos, señales, aire, fluidos)
Motor y controlador incluidos
Para instalación en el techo - el sistema es "invisible"
Llenado y sustitución fácil de los cables
Máx. velocidad de retracción y despliegue: 1,2 m/s
Referencia | Ø bobina | Longitud de extracción máx. [mm] | Ø cable máx. [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPP1.1200.25000.01.R.0 | 1200 | 25000 | 17 | a petición | ||
SPP1.1200.25000.01.L.0 | 1200 | 25000 | 17 | a petición |
Instrucciones de instalación
En el caso de una aplicación que se desplace horizontalmente, se debe proporcionar una superficie lisa sobre la que la cadena portacables pueda desplazarse.