Adecuado para los siguientes sistemas: | Cuándo utilizarlo: | Cuándo no utilizarlo: | Índice de montaje | Resistencia a la tracción definida | Índice de precios | Modularidad | Dinamismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Alivio de tensión escalonado para su uso fuera de la sección transversal de la cadena portacables, incluso con diferentes conectores. Permite instalaciones posteriores sin problemas. Fácil instalación en un raíl (DIN) 15 (TS92.31) o en el perfil C de los terminales KMA. | Para cargas pesadas | + + | – | ⬤⭘⭘ | Sí | Media |
Referencia | Uso | Para altura interior hi [mm] |
Apto para cadenas portacables | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | en raíl omega | 31 | E4.31L/R4.31L | a petición | |
CFV.42.C | KMA con perfil C | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
a petición | |
CFV.80.C | KMA con perfil C | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
a petición | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | a petición | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | a petición |