Adecuado para los siguientes sistemas: | Cuándo utilizarlo: | Cuándo no utilizarlo: | Índice de montaje | Resistencia a la tracción definida | Índice de precios | Modularidad | Dinamismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, tubos portacables R2, E6, T3 | Alivio de tensión económico y rápido para aplicaciones sencillas con aceleraciones medias y poco espacio necesario. También están disponibles como piezas individuales para instalaciones fijas, por ejemplo, en armarios eléctricos. | Para cargas pesadas | + – | – | ⬤⭘⭘ | Sí | Alta |
Referencia | Para las siguientes fijaciones | Diámetro máx. del cable [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10.8 | 1.80 USD | |
CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16.8 | 1.68 USD |
Referencia | Para las siguientes fijaciones | Diámetro máx. del cable [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20.N35 | Normschiene 35 | 20 | 20 | a petición |