My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Abrazaderas chainfix para alivio de tensión

Alivio de tensión para cables en cadenas portacables con abrazaderas y elementos apilables

El principio de utilizar abrazaderas para la sujeción de los cables ha demostrado ser muy exitoso en las cadenas portacables. Las abrazaderas son un sistema de fijación adecuado para todas las cadenas portacables con terminales KMA y opción de perfil C.

Gama de productos y materiales

  • Abrazadera de acero: abrazadera con tornillo en acero pintado en negro
  • Abrazadera de acero inoxidable: abrazadera con tornillo en material 1.4301
  • Elementos apilables: base y mordaza en material iglidur G
  • Perfiles C disponibles en acero galvanizado o acero inoxidable 1.4301
Comprar ahora
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • 3,5 veces más absorción de fuerza que las abrazaderas estándar
  • En acero pintado en negro o acero inoxidable
  • Para dos tamaños diferentes de perfiles C
  • Disponibles abrazaderas CFX estándar con base normal o abrazaderas CFXL con base ancha para mayor fuerza de sujeción
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Componente estándar económico
  • Fáciles de readaptar
  • Sistema de alivio de tensión económico para grandes diámetros de tubos y cables
  • Ahorran espacio y tiempo de montaje
  • Fáciles de montar
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Probadas en el laboratorio de pruebas de igus:
  • A) Prueba de resistencia a la tracción de las abrazaderas CFX con mordaza
  • B) Prueba comparativa de 3 sistemas diferentes de alivio de tensión
Conclusión: las abrazaderas chainfix de igus son tres veces más resistentes a la tracción
que los sistemas convencionales
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica


NUEVAS abrazaderas

Referencia en aceroReferencia en acero inoxidableDiámetro del cable øAnchura exteriorAltura exterior
CFX46.1*CFX46.1.E*42-46 mm51 mm110 mm
CFXL46.1*CFXL46.1.E*42-46 mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*42-46 mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*46-50 mm55 mm115 mm

*Disponible a partir de primavera 2020

Programas de entrega

Abrazaderas estándar de base normal

Abrazaderas CFX, acero

Abrazaderas simples, abrazaderas dobles, abrazaderas triples.

Abrazaderas CFX, acero inoxidable

Abrazaderas simples, abrazaderas dobles, con mordaza inferior y perfiles dobles incluidos.

Abrazaderas de base amplia para aumentar la fuerza de retención

Abrazaderas CFXL, acero

Abrazaderas simples, abrazaderas dobles, abrazaderas triples, incluye los perfiles dobles enfrentados.

Abrazaderas CFXL, acero inoxidable

Abrazaderas simples, abrazaderas dobles, con mordaza inferior y perfiles dobles incluidos.

Abrazaderas múltiples

Bridas múltiples (de acero y acero inoxidable)

Alivio de tensión universal, compacto y modular

Perfiles C

Perfiles C estándar

Para perfiles C 92.42.XXX, puede integrarse en los KMA de perfil C

Perfil C Heavy Duty

Para perfiles C 92.52.XXX, montaje antes de la cadena portacables. No es posible la integración en los KMA.

Abrazaderas chainfix: montaje seguro y todavía más rápido

  • Reducción de hasta 15 mm en comparación con las abrazaderas convencionales gracias a la altura optimizada de la carcasa
  • Absorción de fuerza hasta 3,5 veces mayor que las abrazaderas convencionales
  • Buena legibilidad de la referencia y del marcado lateral de la dirección de montaje correcta
  • Ahorran espacio y tiempo de montaje
  • Base mejorada para facilitar el montaje en el carril C
  • Fácil de usar, los tornillos se pueden enroscar con una llave Allen
  • Gran durabilidad para aplicaciones dinámicas gracias a los elementos de fijación mejorados
  • Ranuras integradas en los elementos de fijación que evitan que el cable se desprenda de la abrazadera
Video de montaje CFX abrazadera en cadena

Video de montaje de la abrazadera CFX

Por favor tenga en cuenta:

  • Lo ideal es que los cables estén sujetos a ambos extremos de la cadena portacables. Deben fijarse en el extremo móvil de la cadena portacables.
  • El uso de las abrazaderas chainfix en los perfiles C en el terminal para las series 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 requiere una mordaza acortada. Para una mordaza acortada, añada la letra «K» a la referencia. Por ejemplo: CFX12.1K
El sistema Chainfix permite una altura total reducida del tornillo y un acoplamiento óptimo

Altura total

Para tramos largos en los que la cadena portacables se desliza sobre sí misma, la cabeza de los tornillos de la abrazadera en el extremo fijo de la cadena debe estar al menos a 10 mm del borde superior de la cadena. Esto significa que las abrazaderas descritas aquí pueden no ser adecuadas para su uso en el extremo fijo de las cadenas de largo recorrido. Nuestras abrazaderas de tornillo especialmente desarrolladas para pequeñas alturas de montaje reducen la altura de instalación hasta 15 mm en comparación con las abrazaderas convencionales. Las abrazaderas estándar pueden utilizarse en las cadenas autosoportadas sin ningún problema.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.