My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Mejore su tecnología
Con los conjuntos de tuerca y husillo drylin®



Los conjuntos de tuerca y husillo son elementos de máquinas que convierten el movimiento rotatorio en movimiento lineal (hilos de transmisión). Los husillos helicoidales y trapezoidales están disponibles en tres materiales: acero inoxidable, acero y aluminio, y pueden combinarse con más de siete materiales diferentes de tuercas para husillos. Los materiales iglidur optimizados para la fricción permiten configurar y solicitar de forma rápida y sencilla aplicaciones que no requieren lubricación ni mantenimiento.
La rosca asimétrica de la tecnología dryspin desarrollada por igus aumenta la vida útil, y el ángulo plano de los flancos aumenta la eficiencia. La geometría de la tuerca adecuada para el husillo es variable, incluso la del modelo estándar. Hay geometrías para todo, desde diseños cilíndricos hasta diseños con valona o chaveteros, pasando por tuercas que reducen la holgura, como las tuercas cero backlash, de baja holgura y antibacklash.

100% libres de lubricación

Libres de lubricación

100% libres de corrosión

Libres de óxido

50% más ligeros

Ligeros

30% mayor vida útil

Incrementan la vida útil

100% libres de lubricación


100% libres de lubricación

Los conjuntos de tuerca y husillo de metal requieren una lubricación regular. Sin la lubricación adecuada, empiezan a corroerse o deformarse con el funcionamiento en poco tiempo. Esto hace que la aplicación falle si no se mantiene adecuadamente.  
 
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin, libres de lubricación y mantenimiento, son la alternativa perfecta a los conjuntos de tuerca y husillo metálicos convencionales. Todas las tuercas drylin están hechas de polímeros iglidur® de alto rendimiento. Los plásticos tribológicamente optimizados se caracterizan por sus propiedades especiales: su composición única los hace extremadamente resistentes al desgaste, robustos y autolubricados. Los lubricantes sólidos aseguran que las tuercas autolubricadas funcionen sin problemas.
 
La autolubricación reduce al mínimo el mantenimiento. Los lubricantes sólidos incorporados eliminan la necesidad de una lubricación regular.  El funcionamiento en seco hace que las partículas como el polvo y la fibra se adhieran mucho menos. En ambientes con suciedad, esto aumenta enormemente la vida útil de los materiales convencionales lubricados.


Tamaño de rosca



 
Tuerca cilíndrica


 
Tuerca
con valona


 
Tuerca cilíndrica

con chavetero


 
Tuerca con valona

con chavetero


 
Accesorios y geometrías especiales

Ejemplos de aplicación

100% libres de lubricación

100% libres de lubricación


100% libre de corrosión

Bajo la influencia de la humedad, las tuercas metálicas empiezan a corroerse rápidamente. Esto significa que la superficie de tales tuercas se daña debido a las reacciones electroquímicas originadas por el ambiente. La corrosión se produce en la mayoría de las aplicaciones equipadas con tuercas metálicas. Esto hace que los conjuntos de tuerca y husillo pierdan propiedades importantes, como la fuerza.
 
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin®, en cambio, es totalmente libre de corrosión, gracias a los polímeros iglidur® de alto rendimiento. Todas las tuercas drylin® están hechas de plásticos tribológicamente optimizados. Los husillos adicionales están disponibles en acero inoxidable 1.4031, acero inoxidable 1.4021, acero C15 AISI 1015, y aluminio EN AQ 6082. Esto asegura un funcionamiento completamente libre de lubricación durante toda la vida útil de la aplicación.
 
Los materiales de las tuercas, como iglidur A180 e iglidur J, son adecuados para aplicaciones en ambientes húmedos y mojadas. Estos materiales se caracterizan por su poca absorción de humedad.
Pero los ambientes húmedos no son los únicos lugares en los que la tecnología drylin demuestra su valía. En aplicaciones sucias o con altas temperaturas, las tuercas de plástico son la alternativa óptima a los husillos de recirculación de bolas convencionales.
 
Prescindir de la lubricación permite un funcionamiento en seco de baja fricción. La principal ventaja es que es mucho menos probable que el polvo y la fibra se peguen al sistema de tuerca y husillo. La vida útil aumenta, especialmente en ambientes con suciedad.
 
Las tuercas hechas de materiales iglidur®, las cuales no necesitan mantenimiento y están optimizadas tribológicamente, pueden utilizarse en rangos de temperatura entre -20 °C y 90 °C. Además, hay versiones que soportan temperaturas extremas de 150 °C. No obstante, cabe recordar que la expansión inducida por la temperatura influye sustancialmente en la holgura y en la capacidad de carga máxima de la tuerca. Por ello, en aplicaciones expuestas a temperaturas extremas, recomendamos que primero se compruebe de forma práctica la idoneidad de la tuerca mediante pruebas prácticas.


Selección del material dryspin


Para una amplia variedad de áreas de aplicación
 
 

iglidur J
iglidur®JAlta eficiencia a cualquier velocidad
● Velocidades elevadas
● Bajo desgaste
● Excelente coeficiente de fricción



iglidur J350
iglidur® J350Alta eficiencia a cualquier velocidad
● Para altas temperaturas
● Buen coeficiente de fricción con cargas medias



iglidur J
iglidur® RAlta eficiencia a cualquier velocidad
● Alta resistencia al desgaste para cargas bajas
● Baja absorción de humedad
● Absorción de vibraciones



iglidur J
iglidur® A180Conforme a la FDA para las industrias alimentaria y farmacéutica
● Conforme a la FDA
● Para el contacto con alimentos



iglidur J200
iglidur® J200El mejor material para el contacto con aluminio:
● Bajos coeficientes de fricción y desgaste
● Larga vida útil



iglidur J200
iglidur® E7Para altas velocidades
● Cargas bajas (hasta 200 N)
● Velocidades de hasta 1200 r. p. m.


Ejemplos de aplicación

100% libre de corrosión

50% reducción de peso


50% reducción de peso

La construcción liviana es cada vez más importante para muchos usuarios de diversos sectores. Los conjuntos de tuerca y husillo drylin ofrecen soluciones innovadoras para aplicaciones tales como la sustitución de tuercas pesadas de recirculación de bolas por tuercas de plástico ligero. La integración funcional es extremadamente importante durante dicho reemplazo. Esto suele definir claramente las tareas del usuario: más funcionalidad y menos peso en un tiempo cada vez más corto.
La tecnología de los conjuntos de tuerca y husillo drylin puede utilizarse para lograr todos estos objetivos. Las tuercas de plástico no solo son ligeras, sino que además no requieren mantenimiento ni lubricación. Las dimensiones idénticas permiten una fácil sustitución. Para hacer una predicción precisa sobre la vida útil esperada, el sistema experto en husillos calcula la vida útil de los husillos online y de forma totalmente gratuita. Calcule la vida útil de su componente aquí.  


Tuerca con valona

Tuerca trapezoidal convencional con valona vs. tuerca trapezoidal drylin® JFRM con valona

Dimensiones idénticas

Tuercas metálicas


 
Tuercas cilíndricas

Tuercas cilíndricas convencionales vs. Tuercas cilíndricas drylin® JSRM

Dimensiones idénticas

Tuercas metálicas


 
Ejemplos de aplicación

Hasta un 50% de ahorro de peso

30% mayor vida útil


30% mayor vida útil

La tecnología dryspin®

Alta eficacia y bajo desgaste

igus® desarrolló la tecnología de la rosca helicoidal patentada dryspin® en 2015 y ofrece gran cantidad de ventajas en comparación con las roscas helicoidales convencionales. El ángulo plano de la rosca convierte eficientemente la energía ejercida en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin® ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas dryspin®, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios más amplios entre los flancos de la rosca dryspin incrementan el porcentaje de plástico optimizado utilizado para las tuercas en un factor de 1,3. Un material más resistente al desgaste y el consiguiente aumento de los niveles de eficiencia incrementan la vida útil hasta cinco veces más con respecto a las roscas helicoidales convencionales.
 
Sáquele partido a nuestro servicio de mecanizado a medida : fabricamos husillos listos para instalar que cumplen con todas sus especificaciones. Para ello, utilice el configurador de husillos de igus o envíenos un plano. Le proporcionaremos un presupuesto.
Tienda online de husillos
tecnología dryspin


Muestra gratuita de dryspin®

Su propio conjunto de tuerca y husillo de muestra con información resumida

  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Mayor eficiencia
  • Mayor vida útil gracias a la geometría asimétrica
  • Resistencia a los químicos
  • El diseño del radio absorbe las vibraciones y minimiza el ruido
  • Vida útil calculable online
Pida una muestra gratuita
Prueba de desgaste

Prueba de desgaste: nuevo tamaño Ds10x3

La tecnología dryspin® presenta más ventajas que la competencia y la rosca trapezoidal

El desgaste es un aspecto importante de las piezas en las aplicaciones en movimiento. Los plásticos resistentes al desgaste, como los polímeros iglidur de alto rendimiento, son la solución para  minimizar el desgasteaumentar la vida útil de las piezas . Las propiedades tribológicas y las geometrías armonizadas se adaptan perfectamente a la tecnología de los conjuntos de tuerca y husillo drylin a todas las áreas de aplicación en las que son importantes unos buenos coeficientes de fricción y un desgaste mínimo.  El mayor laboratorio de pruebas del sector , de 3.800 m², es el sitio donde igus realiza las tareas de investigación y desarrollo y una amplia serie de pruebas.
 
La tecnología dryspin también se está probando en cuanto a sus propiedades tribológicas en una variedad de series de pruebas para minimizar el desgaste y los intervalos de mantenimiento:
 
La evaluación de la prueba de desgaste para el producto con las dimensiones 10x3 fabricadas en acero inoxidable mostró que nuestra rosca dryspin®Ds10x3 puede lograr una tasa de desgaste hasta un 25% más baja, una vida útil hasta un 25% más larga y una mayor eficiencia en comparación con la competencia y la rosca trapezoidal Tr10x3.
Informe del laboratorio


Accesorios y geometrías especiales

Tienda online de accesorios

Determine su potencial de ahorro AHORA*
 

 
*Ya sea un ahorro en términos de tiempo o costes derivados del montaje, la selección, el diseño, etc.; o una mejora técnica en forma de simplificación del montaje, durabilidad, etc. Si no conseguimos proporcionarle ningún ahorro o mejora técnica, le recomendaremos una solución alternativa.
dryspin


Reduzca los costes
& y mejore su tecnología

con otros productos igus®


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

Escribir un correo electrónico

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.