La mudanza tuvo lugar en 1994. Desde entonces, la fábrica se ha ampliado y, en la actualidad, igus® produce, prueba y desarrolla en una superficie construida de 90.000 m². Esta zona incluye edificios adyacentes dedicados a ámbitos como la producción, formación técnica y un gran centro logístico. En el marco de esta ampliación de la planta y basándose en el método de gestión lean management, igus® ha optimizado todas las áreas: desde el marketing, la administración, la investigación y el desarrollo hasta los moldes y la producción, pasando por el almacenamiento y la distribución.
Con 3.800 m² dedicados a las pruebas, el laboratorio de pruebas de igus® es el mayor de su sector y alberga bancos de pruebas para cadenas portacables, cables altamente flexibles, cojinetes de polímero (cojinetes de fricción, rodamientos de bolas y cojinetes lineales), conjuntos de tuerca y husillo, materiales para mecanizar, aros de pistón, etc.). En total, cada año se realizan unas 15.000 pruebas. igus® puede llegar a suministrar 100.000 productos en solo 24 h o en el mismo día.