My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Cable CC-Link para aplicaciones en movimiento

Transporte fiable de datos con los cables CC-Link

CC-Link (Control and Communications Link) es un sistema de bus de campo desarrollado por Mitsubishi que se diseñó en 1996 como la red de bus de campo de la empresa. Debido a la gran demanda de los clientes, el CC-Link se comercializó como red abierta en 1999, poniendo los protocolos de transmisión de datos a disposición de terceros para el desarrollo de sus propias interfaces. La asociación CC-Link Partner Association (CLPA) se fundó para el desarrollo del sistema de bus.
 
Hay cuatro versiones básicas de redes CC-Link:
  • CC-Link standard, con 10 Mbit/s y basado en RS-485. Puede utilizarse para transmitir tanto datos de control como información.
  • CC-Link/LT tiene una velocidad de transmisión de 2,5 MBit/s y es una red orientada a bits para la implementación de actuadores y sensores.
  • CC-Link Safety se basa en CC-Link standard, pero tiene una capa de seguridad adicional en la capa superior del protocolo CC-Link. Se pueden conectar tanto dispositivos CC-Link standard como dispositivos CC-Link Safety. Sin embargo, se requiere un módulo maestro para CC-Link.
  • El CC-Link IE se basa en el Ethernet Industrial y ha sido diseñado para el intercambio directo de datos en todos los niveles de una planta de producción. La velocidad de transmisión datos es de alrededor de 1 Gbit/s.

Cables igus para aplicaciones CC-Link

La gama de cables chainflex de igus incluye cables CC-Link con diferentes niveles de rendimiento. Entre ellos, se encuentra el CFBUS.PVC.035, que presenta un revestimiento exterior de PVC. Para aplicaciones que requieren un revestimiento exterior resistente al aceite, igus ofrece el cable CFBUS.PUR.035, que cuenta con un revestimiento de PUR. Para requisitos elevados en términos de radio de curvatura y recorrido, así como resistencia a aceites y bioaceites, igus recomienda el uso del cable CFBUS.035 con revestimiento exterior de TPE. Las tres versiones cuentan con certificaciones UL/CSA, EAC y CTP. Además, para aplicaciones de CC-Link IE, también pueden utilizarse cables Ethernet CAT5e de la gama chainflex.
 
Todos los cables chainflex CC-Link han sido diseñados para el movimiento constante en cadenas portacables. Los clientes tienen la opción de seleccionar cables con revestimiento exterior de PVC, PUR o TPE según sus requisitos específicos. Las distintas series de cables de bus proporcionan niveles variables de rendimiento, permitiendo así la elección del cable con la vida útil más adecuada para cada ámbito de aplicación.

Áreas de aplicación de CC-Link

El CC-Link se utiliza principalmente en Asia. Sin embargo, también se encuentra en Europa en aplicaciones de transferencia de tareas de automatización entre dispositivos de diferentes tipos de máquinas, aunque en la mayoría de los casos se utiliza PROFINET.  
 
Los cables CC-Link están disponibles para una amplia variedad de aplicaciones. En general, los cables CC-Link suelen estar instalados permanentemente en máquinas y equipos, lo que permite elegir una variante con un conductor rígido o un conductor flexible compuesto por 7 filamentos.
 
Sin embargo, para aplicaciones en cadenas portacables, es necesario utilizar cables CC-Link con filamentos trenzados finos. También es necesario utilizar una estructura de cable adecuada para aplicaciones en cadenas portacables, de manera que la transmisión de datos siga estando asegurada incluso después de años. Por esta razón, los cables chainflex se han establecido en particular para instalaciones y máquinas como robots, máquinas de envasado y embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
 
Longitudes de transmisión
A menudo se presta muy poca atención a la longitud máxima de transmisión de los cables de bus. En general, hay que tener cuidado, ya que la longitud máxima de transmisión depende en gran medida del tipo de cable. Un cable para instalación fija siempre tiene una atenuación más baja que un cable flexible que ha sido diseñado para un movimiento constante. Por lo tanto, la longitud de transmisión es menor que la de un cable para instalación fija.
 
Dependiendo de la serie, los cables CC-Link chainflex están diseñados mecánicamente para recorridos de hasta 400 m o incluso más, pero el rendimiento del sistema de bus disminuye a medida que aumenta la longitud del cable. En una instalación fija, se puede lograr una longitud total de hasta 1.200 m sin un repetidor con cables de cobre. Sin embargo, la velocidad máxima de transmisión es de solo 156 kbit/s, mientras que, todavía podría alcanzar los 10 Mbit/s con una longitud total de cable de 100 metros. Sin embargo, nuestra experiencia con los cables CC-Link altamente flexibles para cadenas portacables demuestra que las longitudes de los cables pueden ser considerablemente más cortas. Sin embargo, esta longitud puede variar según las condiciones ambientales y las especificaciones de la aplicación.
 
Por metros o confeccionados
Los cables CC-Link chainflex se pueden pedir por metros en bobina o corona, a partir de 1 m de longitud, sin costes por corte ni recargos por pequeñas cantidades. igus también ofrece estos cables como cables readycable completamente confeccionados. Por lo tanto, cada cable CC-Link chainflex también puede pedirse como una solución lista para instalar en la longitud deseada y a partir de una unidad. En la tienda online de cables confeccionados readycable se pueden seleccionar diferentes tipos de cables y conectores. Una función de filtro le ayudará a elegir el cable adecuado.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.