Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
Llega el primer cojinete deslizante tribológico y libre de lubricación para altas velocidades y revoluciones05/05/15
iglidur L500 constituye el nuevo material de igus, el experto en motion plastics. Este polímero conforma los cojinetes deslizantes destinados a trabajar de forma continua con velocidades altas y pesos ligeros. Entre sus características, destacan un excelente rendimiento en carreras largas, un bajo coeficiente de desgaste, una escasa absorción de la humedad y una alta estabilidad dimensional aun con altas temperaturas. Además, iglidur 500 soporta movimientos permanentes de rotación de hasta 5m/s incluso en entornos extremos, por ejemplo, con temperaturas entre -100 ºC y +250 ºC. |