Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
Los motion plastics de igus continúan creciendo en el 201416/04/15
En el área de los motion plastics (plásticos en movimiento), igus ha presentado más de 150 novedades de producto en un solo año: desde el primer tribofilamento para impresoras 3D hasta el acoplamiento automático de cadenas portacables de igus para grúas portuarias. Con todas ellas, igus ha demostrado el potencial de los plásticos de alto rendimiento en las aplicaciones dinámicas. «Estamos viendo como nuestros productos más recientes despiertan una gran demanda», afirma Frank Blase, director general de igus GmbH, «y como nuestros esfuerzos por mejorar la logística y la cadena de suministros global benefician al cliente». El volumen de ventas asciende a 469 millones de euros entre Europa (56 %), Asia (26 %), América y África (18 %), mientras que el número de empleados creció a nivel mundial en un 12 %, hasta los 2700 colaboradores, con lo que superó la media de lo sector de las ventas y la logística. Además, en el pasado año igus ha continuado invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y ha reforzado a nivel mundial su red de distribución y almacenamiento. Por ejemplo, ha incrementado su capacidad de almacenaje en China (hasta los 10.300 m2) y está trabajando para abrir una filial en Turquía. |