Odporny na zużycie i bezsmarowy: nowy półfabrykat igus do bezpośredniego kontaktu z żywnością, ciągłej pracy i wysokiej odporności na media20/07/22

Okrągłe pręty z trybopolimeru nadają się do wykonania metodą skrawania bezobsługowych elementów specjalnych do pracy w wielu różnych środowiskach

Firma igus rozszerzyła swoją szeroką gamę prętów okrągłych iglidur o cztery kolejne materiały — wśród nich dwa dla sektora spożywczego: odpowiedni do wysokiej temperatury iglidur AC500 oraz odpowiedni do wykonania rolek iglidur A250. Niezwykle wytrzymały na wycieranie materiał iglidur H3 oraz wyjątkowo odporny na zużycie iglidur E uzupełniają asortyment produktów. Tak szeroka gama materiałów dostępnych w postaci półproduktów pozwala na wykonanie za pomocą obróbki wiórowej (poprzez toczenie i frezowanie) elementów prototypowych na potrzeby testów, które w późniejszym etapie mogą być produkowane metodą wtrysku w znacznie większych ilościach. Pręty świetnie nadają się również do wykonania mniejszych partii produkcyjnych np. podczas serwisowania maszyn i linii produkcyjnych.


Do produkcji specjalnych tulei, rolek i innych elementów ślizgowych, które mają kontakt z żywnością, firma igus opracowała iglidur AC500 — zgodny z wymogami FDA materiał wysokotemperaturowy dla przemysłu spożywczego, który wytrzymuje ekstremalne temperatury sięgające aż do 250°C. Dzięki temu części wykonane z AC500 nadają się m.in. jako elementy ślizgowe w liniach piekarniczych. Gdy łożysko ślizgowe wykonane z materiału Iglidur AC500 współpracuje z wysokiej jakości wałem ze stali nierdzewnej, zużycie wynosi tylko 0,16 mikrometra na kilometr — jak wykazały testy w wewnętrznym laboratorium badawczym. Ponadto materiał posiada wyjątkowo wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu doskonale znosi środki czyszczące powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym. W tym przypadku smarowanie nie jest konieczne. Podwójna zaleta, ponieważ zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia i nakłady pieniężne związane z konserwacją.

Rolki nożowe wykonane z iglidur A250 zmniejszają zużycie energii
Nowe pręty okrągłe iglidur A250 są również przeznaczone dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego. Świetnie nadają się do produkcji tzw. rolek nożowych, stosowanych w przenośnikach taśmowych. Bardzo niski współczynnik tarcia sprawia, że materiał zmniejsza wymaganą moc napędową i zużycie energii.. Ponadto materiał imponuje wysoką nośnością. iglidur A250 został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było stosować do wysokich prędkości taśmy w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. I podobnie jak AC500, A250 posiada również atest umożliwiający bezpośredni kontakt z żywnością. Materiał jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi higieny amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz rozporządzeniem UE 10/2011.

iglidur H3 wytrzymuje agresywne media
H3, materiał, z którego można wytwarzać elementy odporne na media, został również dodany do asortymentu półfabrykatów iglidur. iglidur H3 został opracowany przede wszystkim dla kontaktu z agresywnymi mediami oraz do zastosowania w pompach, na przykład pompach paliwowych. Materiał działa niezawodnie w tych ekstremalnych zastosowaniach, dzięki swojej trwałości i niskiej absorpcji wilgoci w połączeniu z wyjątkowo długą żywotnością.

iglidur E poprawia precyzję ruchów
Czwartym nowym materiałem w ofercie igus jest iglidur E. Jest on używany m.in. do produkcji łożysk ślizgowych tłumiących drgania, który daje wyjątkowo dobre rezultaty w połączeniu z aluminiowymi wałkami. Ta własność poprawia precyzję i płynność ruchów maszyn. Materiał wykazuje doskonałe właściwości zużycia podczas złożonych ruchów liniowych i wahliwych w przemyśle tekstylnym, opakowaniowym, drukarskim i automatach sprzedających.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.