Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
滑行、滾動、節能:igus 擴展用於長行程應用的模組化 E4.1 拖鏈系統16/08/21
每年有超過 25,000 條 igus 拖鏈進行長行程運動,如在 STS 起重機、倉儲和取放設備或線性機器人中。在所有這些應用領域,世界各地的客戶都信賴 igus 堅固的模組化 E4.1 拖鏈系統。供能系統採用舌樁設計,因此具有高扭轉剛性。它非常安靜,並且可調整高度和寬度。在 90% 的滑行應用中,E4.1 是通用的解決方案。為了延長拖鏈的使用壽命,特別是在高粉塵環境中,igus 推出了滑動墊片,以便輕鬆升級拖鏈。磨損優化的滑動元件可以輕鬆地放置在內半徑的鏈節上。它們由高度耐磨的 igumid 工程塑膠製成,在 1-3 公尺/秒的速度下,可以使拖鏈系統的使用壽命增加一倍。 高速安全滾動 igus 推出帶滾輪的拖鏈已有 20 多年。它們減少了長行程運動中所需的推拉力,大大增加拖鏈系統的使用壽命。因此,igus 特別為其 E4.1 模組系統開發了兩種尺寸的新型滾輪鏈節。它們特別適合高達 10 公尺/秒的高速運動或超長行程。滾輪可將所需驅動力降低 37%,進而大大節省了驅動能量。新型滾輪鏈節和滑動墊片為 12 公尺至 500 公尺行程的特殊應用實現了客製的拖鏈系統。igus 拖鏈業務部主管 Jörg Ottersbach 說:「為了讓客戶找到最佳的技術和經濟解決方案,我們可以為他們提供客製化的建議。此外,客戶還可以借助拖鏈專家系統,線上獲得用於長行程應用的最佳拖鏈解決方案。根據應用場所和參數,合適的 E4.1 拖鏈能夠以導槽形式及帶有滑動墊片或滾輪元件的特殊情況下供應。」” 另外,所有 igus 拖鏈都可以配備智慧工程塑膠,用於狀態監測和預測性保養。 圖片說明: 圖片 PM2921-1 升級的新型滾輪和滑動墊片降低 E4.1 拖鏈的成本並增加其使用壽命。(來源:igus GmbH) 圖片 PM2921-2 根據不同的應用類型,針對長行程建議使用滑動墊片或滾輪 (來源:igus GmbH) |