Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
緊湊的旋轉:igus 增加 16 毫米轉盤軸承系列31/03/21
igus 轉盤軸承可在高速下旋轉裝配零件、控制台和分度台。為了實現免上油旋轉,igus 在軸承的內圈和外圈之間使用耐磨墊片。由高性能工程塑膠 iglidur J 製成的滑動元件確保在不上油的情況下將摩擦和磨損降至最低。它們在 2019 年作為新產品推出,igus 現在為其 PRT-04 緊湊型轉盤軸承系列推出完整的模組化系統。耐腐蝕的轉盤軸承是專門為狹窄安裝空間和高達 48,000N 負載而開發的。該系列的優點在於所需空間僅為 PRT-01 的一半,重量減輕 60%,成本降低 20%。igus GmbH iglidur® 軸承業務部主管 Stefan Loockmann-Rittich 表示:「PRT-04 轉盤軸承使我們能夠在自動化技術、包裝產業和傢俱領域中實現多種應用。該系列現已擴展,賦予設計工程師更大的設計自由。」 緊湊型驅動器,帶有內部驅動齒和新的鎖定功能 緊湊輕巧的轉盤軸承提供從 20 毫米到 300 毫米的八種尺寸。除驅動銷、可調安裝板和夾緊裝置等配件外,igus 還提供三個外部驅動環系統和一個內部驅動環,適用於非常有限的安裝空間,例如無人搬運車。轉盤軸承由 igus 高耐磨工程塑膠注塑成型的傳動帶或齒輪驅動。igus 還開發了一種具有鎖定功能的轉盤軸承,專門用於組裝台等應用。鎖定點可固定為 90°,也可以根據客戶要求定義。對於特殊的應用領域,igus 提供帶有導電滑動元件的轉盤軸承型號,以防止靜電並符合 ESD 要求。與所有 igus 產品一樣,可以線上計算轉盤軸承的使用壽命。 了解有關 igus 轉盤軸承的更多資訊:https://www.igus.com.tw/info/information-slewing-ring-bearings 圖片說明: 圖片 PM0221-1 節省空間的模組化 PRT-04 轉盤軸承使設計工程師可以自由設計旋轉應用。(來源:igus GmbH) |