Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
完整套件解決方案登場!一鍵將 igus 拖鏈套件加入購物車中,並可快速出貨22/02/21
購買拖鏈時,客戶通常需要經過幾個步驟才能正確選購供能產品。客戶通常可以很快找到適用的拖鏈,但其他相關產品的選擇卻較為耗費時間,例如導槽和合適的固定座。「就像每個應用一樣,每個拖鏈配置都是各不相同的,因此客戶會面臨大量選擇。拖鏈專家系統將幫助他們配置和訂購供能系統」,igus GmbH 拖鏈業務部主管 Jörg Ottersbach 解釋說。「但汙水處理廠、鋸木廠、化學工業等領域的客戶正在尋找一種快速、簡便的完整解決方案。」 為此,igus 現在直接現貨供應完整的拖鏈套件,用於 8 公尺到 24 公尺的行程。可在拖鏈專家系統的幫助下訂購適合長行程應用的產品。該套件包括一條堅固可靠的 E4.1 拖鏈系列、合適的固定座、去應力元件、分隔板、一個帶耐磨條的鋁製導槽和一個不帶耐磨條的鋁製導槽、配套的安裝組件及一個 igus 螺絲起子。 只需點擊一下即可獲得完整拖鏈 該套件提供從 32 毫米到 56 毫米的三種內部高度。訂購過程簡單快速:在線上商店中,除拖鏈的內部高度外,客戶只需要確定所需的總長度、內部寬度和彎曲半徑。只需點擊一下,即可將套件加入購物車。客戶將在三到五天內收到完整的套件和明確的安裝說明。igus 還承諾完整的拖鏈系統保固 36 個月。客戶可以利用使用壽命計算器輕鬆在網路上製作證書。當機器和系統達到使用壽命且拖鏈不堪使用時,igus 可將其回收利用。客戶可根據回收的淨重獲得專屬優惠券。 圖片說明: 圖片 PM6420-1 可快速訂購的新拖鏈完整套件包括拖鏈、導槽、去應力元件和分隔板,易於組裝。(來源:igus GmbH) |