Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
Cáp bus chainflex tiết kiệm chi phí với sự chấp thuận UL 300V15/08/20
Phòng thí nghiệm Underwriters (viết tắt: UL) là một tổ chức độc lập ở Hoa Kỳ kiểm tra các sản phẩm khác nhau để đảm bảo an toàn. Các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy là rất cao. Chỉ những sản phẩm được thử nghiệm mới nhận được chứng chỉ UL đảm bảo phân phối an toàn đến máy móc và hệ thống trên toàn thế giới. Liên quan đến cáp, UL quy định rằng tất cả các loại cáp có các loại điện áp khác nhau trong một hệ thống xích dẫn cáp phải luôn được tách biệt về mặt cơ học với nhau. Do đó, bộ phận thiết kế đã phải dành rất nhiều thời gian và chi phí cho việc thiết kế xích dẫn cáp. Để giảm chi tiêu này và cải thiện công nghệ, igus hiện đã tăng điện áp UL 30V lên 300V cho các loại cáp bus CFlex, CFBUS.PVC, CF898, CFBUS.PUR và nhận được chứng chỉ UL. Điều này có nghĩa là các cáp có cùng cấp điện áp có thể được đặt trực tiếp cạnh nhau. Bây giờ không còn cần thiết phải tách các dây cáp. "Và điều đó có thể làm giảm kích thước của xích cũng như cắt giảm công việc lắp đặt cần thiết trong xích dẫn cáp", Rainer Rössel, Giám đốc bộ phận kinh doanh cáp chainflex tại igus cho biết.
|