Chaîne porte-câbles à roulettes pour courses longues : durée de vie plus que doublée avec des paliers lisses igus02/08/18

Sur la Foire de Hanovre, igus présente la nouvelle chaîne à roulettes P4.1 destinée aux grues et ponts roulants et équipée en option d'un système intelligent de surveillance de l'usure

igus combine ses compétences clés dans les domaines de la technique des paliers et des chaînes porte-câbles afin d'augmenter la disponibilité des grues et ponts roulants. Dans la chaîne à roulettes P4.1 dédiée aux courses longues, de nouveaux paliers lisses optimisés en termes tribologiques assurent le logement sans graisse des boulons. Ces paliers permettent d'augmenter nettement la durée de vie de la chaîne. La chaîne P4.1 peut aussi être intégrée en option au concept de maintenance prédictive igus grâce à un nouveau capteur d'usure isense.

Le système P4 est depuis des années la solution de prédilection pour les applications exigeantes. La série de chaînes porte-câbles à roulettes P4 a fait ses preuves dans plus de 1.000 applications de grues et de ponts roulants du monde entier, sur des courses allant jusqu'à 800 mètres, à des vitesses dépassant 5 mètres par seconde, sur des millions de cycles, avec des vibrations et des bruits de déplacement faibles. Les roulettes intégrées aux maillons permettent de réduire le frottement à un minimum tout en augmentant la durée de vie au maximum. Ces roulettes en polymères ne roulent pas l'une sur l'autre en raison du décalage entre le brin supérieur et le brin inférieur, elles se croisent pour garantir un déplacement aussi peu bruyant que possible. Le résultat en est une baisse du coefficient de frottement et une réduction jusqu'à 57% de la force motrice requise. De nombreux utilisateurs, dont le premier fabricant mondial de grues ZPMC, misent depuis des années déjà sur cette chaîne à roulettes profilées très fiable. igus vient maintenant de la perfectionner encore en la dotant de nouveaux paliers lisses en polymères hautes performances sans graisse et sans entretien.

La nouvelle P4.1 regroupe les deux compétences clés d'igus
Depuis 1964, igus met au point et produit des polymères hautes performances pour des paliers lisses sans graisse et des chaînes porte-câbles robustes. Grâce à l'expérience acquise dans les deux domaines et aux recherches sur de nouveaux composites polymères, les ingénieurs igus sont parvenus à optimiser encore la chaîne à roulettes P4.1 afin d'augmenter nettement la sécurité et la disponibilité des installations. Chaque liaison entre les maillons comporte une combinaison boulon/alésage pour les mouvements oscillants. Ce logement vient d'être équipé d'un palier lisse en tribo-polymère sans entretien qui a permis de doubler la durée de vie de la chaîne. Les grues à conteneurs utilisées dans les ports, par exemple, peuvent maintenant atteindre une durée de vie escomptée de plus de 15 ans ou 20.000 heures de service, voire plus, tout en n'exigeant que peu d'entretien et en ayant un très faible risque de panne.

Mise en réseau intelligente et maintenance préventive avec isense
La nouvelle P4.1 peut être équipée en option de capteurs de surveillance intelligents, notamment d'un capteur d'usure pour les nouveaux paliers lisses. Dès que l'usure atteint une limite donnée, celui-ci envoie un signal au module de communication igus icom, signal qui permet de planifier l'entretien. Les données du module icom peuvent être utilisées comme le client le souhaite. Pour un pur message d'entretien avec une intégration directe à l'environnement logiciel existant et à la solution Intranet, ou pour une prévision intelligente et dynamique de la durée de vie avec une connexion au centre de données igus. Dans ce dernier cas, l'apprentissage automatique et des algorithmes d'intelligence artificielle comparent constamment les recommandations d'entretien à la pratique de nombreuses applications en cours et les affinent. La mise en réseau intelligente de la chaîne à roulettes P4.1 permet au service d'entretien d'accéder à tout moment aux données de durée de vie de la chaîne.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.