Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Câbles confectionnés souples dans la longueur souhaitée, avec une garantie allant jusqu'à quatre ans

Solutions fiables en technique d'entraînement

Le Laboratoire de tests chainflex® est le plus grand laboratoire du monde dédié aux câbles en mouvement. Ses 3 800 m² de test avec plus de 800 tests assurés en parallèle sur 64 bancs d'essais nous permettent d'effectuer plus de 2 milliards de cycles de tests par an pour vous fournir des câbles de la meilleure qualité. 

Les divisions opérationnelles chainflex et readycable mettent au point et fabriquent des produits au mètre et des câbles avec les connecteurs nécessaires pour le raccordement direct à des entraînements électriques. Les entraînements électriques génèrent un mouvement en convertissant de l'énergie électrique en provenance du réseau ou d'une batterie en énergie mécanique. Les câbles chainflex sont donc le vecteur de cette énergie électrique et mettent en mouvement, avec elle, des machines telles que machines-outils, robots ou machines de manutention de produits.

Câbles
au mètre

Câbles non confectionnés

Plus de 1 350 câbles sur stock, prêts à expédier à partir de 24 heures

Câbles
confectionnés

Câbles confectionnés

Plus de 5 000 câbles confectionnés selon 30 standards fabricant, dans la longueur souhaitée


Qualité de pointe pour la technologie d'entraînement

Notre gamme de produits offre un vaste choix de câbles haut de gamme pour la technologie d'entraînement. Les rayons de courbure souvent très petits dans les chaînes porte-câbles, associés à des courses longues ou à des températures extrêmes, posent des problèmes majeurs pour les câbles. Grâce aux nombreux tests effectués dans notre laboratoire, nous sommes en mesure d'offrir des câbles de la meilleure qualité, avec une longue durée de vie, pour les applications les plus exigeantes et les conditions extrêmes.


Solutions monocâbles en technique d'entraînement

Solutions monocâbles en technique d'entraînement La technologie hybride est un sujet très en vogue depuis quelques années déjà. Il est évident que les constructeurs de machines aimeraient n'avoir plus qu'un seul câble pour alimenter en énergie un moteur et ramener les données liées au mouvement (sens de rotation, vitesse ou accélération) au convertisseur de fréquence. Les économies sont multiples pour le client. Le câble et le connecteur prennent moins de place et qui dit absence de deuxième câble dit aussi coûts de matériau et de confectionnement en moins.Nos séries de câbles CF220.UL.H (à gaine en PVC) et CF280.UL.H (à gaine en PUR) répondent à ces préoccupations. Les combinaisons électriques de sections des conducteurs sont constamment élargies afin d'assurer la compatibilité avec les moteurs des différents fabricants, dont Beckhoff, SEW ou Siemens. Cette compatibilité avec les exigences du constructeur est indiquée par le chiffre après la lettre « H » dans la référence. L'avantage pour le client réside dans le fait que, avec une référence identique à partir du « H », il peut choisir du PVC ou du PUR pour la gaine sans courir le moindre risque en termes électriques. Des économies considérables peuvent alors être faites à ce niveau.

Le thème des câbles pour moteurs est actuellement traité en détail dans notre blog chaînes porte-câbles. Avec de nombreuses contributions intéressantes sur les câbles hybrides notamment. Tenez-vous informé des derniers développements techniques, en direct du producteur.

Laboratoire de tests

Outil de calcul de la durée de vie chainflex

Configurateur readycable

Configuration en ligne readycable

« Nous devons savoir quelle est la durée de vie escomptée des câbles chainflex pour pouvoir établir des prévisions fiables pour les cycles de remplacement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des immobilisations imprévues du système. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir fournir au client des indications sur la durée de vie pour tous les composants entrant dans nos transgerbeurs. »

Friedbert Dannenhauer, Responsable adjoint de la conception de l'entreprise Viastore à propos de l'importance du calcul de la durée de vie en ligne igus


« chainflex … présent partout dans le monde », et bien entendu aussi pour les entraînements
Tous nos câbles disposent de nombreuses homologations qui rendent leur emploi possible partout dans le monde.
Nous avons regroupé pour vous de nombreuses informations sur les normes et standards dans une petite brochure que nous vous envoyons volontiers par e-email.
Demander la brochure en anglais ...

Applications de clients dans le domaine des câbles pour moteurs




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.