Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Unité linéaire monotube drylin® SET easytube

Unité linéaire monotube à vis protégée

L'unité linéaire à tube pour tâches de déplacement simples convient aux déplacements manuels. Les unités linéaires monotube de la gamme easytube sont disponibles en trois tailles. Le tube de guidage en aluminium anodisé placé à l'extérieur guide un ou plusieurs chariots de guidage et protège en même temps la vis et l'écrou des influences extérieures. Les chariots, la bride, le palier axial de la vis ainsi que l'écrou sont réalisés en un polymère hautes performances autolubrifiant pour paliers lisses. Cela garantit un faible coefficient de frottement et une faible usure. Le guidage monotube easytube convient à la perfection aux changements de format et aux applications sur lesquelles les éléments d'entraînement doivent être à l'abri de la poussière et des copeaux métalliques.

Avantages :

  • Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale 
  • Egalement disponible sans vis, comme système de mesure à graduation
  • Montage à l'aide de brides
  • Résistance aux températures jusqu’à +50 °C

Unité linéaire monotube SET easytube

Unité linéaire monotube SET easytube

  • Axe linéaire à protection anti-rotation
  • Vis en inox pour une résistance à la corrosion
  • Entraînement par vis trapézoïdale ou hélicoïdale
Achat d'unités linéaires SET easytube
Unité linéaire monotube avec bride des deux côtés

Unité linéaire SET easytube avec bride

  • Bride des deux côtés
  • Idéal pour un raccordement axial
  • Bride en polymère robuste
Achat de SET avec bride des deux côtés
Unité linéaire monotube avec bride d'un côté

Unité monotube SETB easytube avec bride

  • Avec précontrainte d’un côté 
  • Bride en aluminium massif
  • Pour mouvements horizontaux et verticaux
Achat de SET avec bride d'un côté
Unité linéaire monotube avec graduation

Unité monotube SETM easytube avec graduation

  • Graduation sous verre ne s'effaçant pas au nettoyage
  • Blocage en continu
  • Avec et sans vis
Achat d'unités linéaires avec graduation
Axe linéaire monotube très léger

Unité monotube SETC easytube « light »

  • Chariot très léger
  • Egalement disponible avec bride
  • Montage simplifié
Achat d'axes linéaires monotube légers

Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin

Exemples choisis d'applications réalisées par nos clients




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.