Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Modules linéaires et tables croisées drylin® SLW

Des profilés en aluminium à arbre double très résistants à la déformation et de nombreuses variantes de chariot caractérisent la gamme de guidages linéaires drylin® W et constituent un système modulaire idéal pour les modules linéaires drylin® SLW. Des structures ultra plates sont disponibles au même titre que la forme haute robuste. Les modules linéaires drylin® SLW conviennent à la perfection aux changements de format manuels et, munis d'un moteur, aux déplacements électriques.

Largeurs et longueurs de chariot variables

Rails de guidage plats drylin® ou rail profilé

Variante en inox résistante à la corrosion disponible


 

Domaines d’applications types

Changements de format et réglages d'allées

Emballage

Réglages en hauteur

Imprimantes 3D

Réglage de caméra

SLW
 
Autres informations produit

Brides supports d'axes en aluminium anodisé ou en zamac

Vis montée sur palier lisse ou roulement à billes

Plaques de montage en aluminium anodisé

Matériau de la vis : acier/inox

Entraînement : vis trapézoïdale autobloquante ou vs hélicoïdale à mouvement rapide


Technique d'entraînement drylin® SLW

Table linéaire à vis compacte

SLW, La compacte

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

Table linéaire à vis précontrainte

SLWE-PL,"Preload"

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

Table linéaire à vis montée sur roulements à billes

SLWE-BB montée sur roulement à billes

Puissance d'entraînement réduite

Jeu minimisé jusqu'à 1500 tr/min (en fonction de la longueur et de la charge)

Fonctionnement silencieux, tendance aux vibrations réduite pour l'ensemble du système

Table linéaire compacte à vis hélicoïdale

SLWS : Compact avec vis hélicoïdale

Pas 8 x 15 mm

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Rail en aluminium anodisé dur

Module linéaire SAW

SAW : module linéaire

Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix

Vis d'entraînement montée sur roulements à billes

Rail haut, extrêmement résistant à la déformation

Table linéaire à vis en inox

SLW-ES : version en inox

Version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)

Matériau de palier au choix

SLW-PT

SLW-PT : à vis protégée

Rail drylin® W servant de mécanisme de protection

Disponible avec un pas de 10 x 2, 10 x 12, 10 x 50

Structure plate

3 longueurs de chariot

SLW-T

SLWT : deux tables linéaires sur une même structure

Combinaison possible de différents pas de vis

Déplacement manuel individuel des chariots

Guidage linéaire drylin® W sans graisse

Jeu réglable en option


drylin® SLN, unités linéaires entraînées

Unité linéaire miniature avec composants en aluminium et plastique

Unité linéaire miniature drylin® SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Pièces en aluminium et en polymères

Sans graisse

Modèle d'entrée de gamme

Vis montée sur paliers lisses

Rajout ultérieur de composants possible

Unité linéaire miniature avec composants en aluminium et plastique

Unité linéaire miniature, SLN-27-14 / SLN-27-15

Petite et compacte

Basée sur le guidage plat drylin® N sans graisse de taille 27

100 % sans graisse

Vis montée sur roulements à billes pour un mouvement dynamique et avec peu de jeu

Commande manuelle et à moteur

Unité linéaire miniature avec composants en aluminium et plastique

Unité linéaire miniature à moteur : SLN-27-xxx

SLN-27 : Unité linéaire à moteur pas à pas NEMA11, vis montée sur roulements à billes par le logement du moteur ou également comme unité linéaire montée sur roulements à billes avec moteur pas à pas NEMA11

Petite (hauteur de montage à partir de 22 mm), légère et plate

Paliers lisses polymères dans les logements

Table linéaire sans graisse à vis montée sur roulement à billes

drylin® LT : module linéaire à vis montée sur roulement à billes

Structure très plate grâce à la vis placée latéralement

Sans graisse, résistance à la corrosion, faible poids

Pas variable de la vis

Chariot miniature réglable drylin® T

Vis au choix à droite ou à gauche


drylin® SLW à système digital de mesure

SLWM - A système digital de mesure

SLWM - A système digital de mesure

Capteur intégré au chariot pour un gain de place

Fonctionnement indépendant du secteur

Bande magnétique intégrée

Fonctionnement sans graisse

Nombreux accessoires disponibles


Tables croisées drylin®

Table croisée

Table croisée SLW

Solution bon marché à table croisée pour déplacements manuels

Autolubrifiante et résistante à la corrosion

Course maximale des tables XY : 300 mm

Table croisée multiple en inox

SLW : Table croisée en inox

Pour déplacements manuels

Faible épaisseur et compacte

Structure totalement réalisée en inox VA et V4A

Résistant aux produits chimiques et à la corrosion


Technique d'entraînement drylin® prête à raccorder pour moteur pas à pas

Module linéaire prêt à raccorder pour moteurs pas à pas

SAW - prête à raccorder pour moteur pas à pas

Pour votre moteur pas à pas
de type NEMA-23

Vis d'entraînement montée sur roulements à billes

Pas de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm par rotation

Structure compacte, faible poids, stabilité élevée

Accessoires SHT pour raccords moteur

Couplez rapidement et simplement votre moteur aux unités linéaires drylin® sans entretien. Bague d'écartement, bride support moteur et accouplement sont les éléments nécessaires pour le raccord simple de votre moteur NEMA23.

Accessoires drylin®

renvoi d'angle pour modules linéaires

Accéssoires drylin® pour modules linéaires

Molettes, renvois d'angle, dispositifs de blocage, indicateur de position, etc.
Vue d'ensemble drylin® E

drylin® E, vue d'ensemble

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

drylin® - 'Recherche de produits

Recherche de produits entraînements linéaires drylin®

drylin® SLW

drylin® SLW : avantages du système en un coup d´oeil

Astuces de montage, technique d'entraînement drylin®



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.