Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Machines de conditionnement en sachets

Vue d'ensemble des matériaux utilisés et exemples d'applications

Applications possibles

Entraînement des poutres de scellage

Plieuse de sachets

Réglage de la largeur des sachets


Vue d'ensemble ensacheuses et produits utilisés


Ensacheuses verticales

Les ensacheuses conditionnent rapidement des produits alimentaires, pharmaceutiques ou autres.
Si l'ensachage se fait verticalement, ces machines n'ont besoin que de très peu d'espace. Des paliers sans graisse et exigeant peu d'entretien tels que guidages sur rails ou tables linéaires sont utilisés sur ces machines pour différentes opérations.

Produits utilisés et exemples d'applications

Les différents postes d'une ensacheuse sont décrits ci-dessous avec les produits igus qui peuvent leur être associés. Des guidages sur rails drylin, des tables linéaires à vis et des paliers lisses polymères iglidur sont utilisés notamment dans la mâchoire de scellement, dans le dispositif de pliage des sacs ou encore dans le réglage de la largeur du sac.

1. Dosage du produit

2. Passage du film

3. Centrage de la bobine de film | détection des bords

4. Retour du film

5. Outil de scellage transversal (mâchoires)

6. Outil de scellage longitudinal (mâchoires)
Dosage du produit

1. Dosage du produit

Des paliers lisses iglidur J et rotules lisses igubal résistants à l'usure, sans graisse et sans entretien, dans le logement des trappes permettent un dosage fiable du produit.
Barres de scellement vertical

2. Déroulement du film formant le sachet

Des roulements à billes xiros permettent le bon déroulement du film au début du processus de conditionnement des produits. Ils permettent une productivité extrêmement élevée sur la durée.
Correction de la trajectoire du film

3. Centrage de la bobine de film | détection des bords

Des entraînements à vis dryspin et des tables linéaires drylin sans entretien assurent le réglage du format pour le centrage de la bobine. Des guidages linéaires drylin guident les capteurs qui vont vérifier la marque d'impression et le rebord du film pour avoir une dorsale droite.
Poulies de renvoi du film

4. Retour du film

Les roulements à billes en polymères xiros utilisés dans le retour du film sont une alternative économique aux roulements à billes en métal. Ils sont sans graisse, résistants à la corrosion et peu bruyants.
Barres de scellement vertical

5. Outil de scellage transversal
(mâchoires)

Des films lisses drylin combinés à des guidages linéaires pour arbres ronds drylin R et à des embouts à rotule igubal sont utilisés pour le logement des mâchoires et garantissent des performances de pointe.
Outil de scellage longitudinal

6. Outil de scellage longitudinal
(mâchoires)

Des films lisses drylin combinés à des guidages linéaires pour arbres ronds drylin R et à des embouts à rotule igubal sont utilisés pour le logement des mâchoires et garantissent des performances de pointe.

Ensacheuses horizontales

Sur les ensacheuses horizontales, différents produits alimentaires, pharmaceutiques ou autres sont amenés à des sacs pour y être conditionnés. Des produits de la gamme linéaire igus tels que rails ou tables à vis y sont utilisés sur différents postes de ces ensacheuses afin d'en garantir le parfait fonctionnement.

Produits utilisés et exemples d'applications

Les différents postes d'une ensacheuse sont décrits ci-dessous avec les produits igus qui peuvent leur être associés. Des guidages sur rails drylin, des tables linéaires à vis et des paliers lisses polymères iglidur sont utilisés notamment dans la mâchoire de scellement, dans le dispositif de pliage des sacs ou encore dans le réglage de la largeur du sac.
1. Positionnement du rouleau de film

2. Réglage du format du poste de remplissage

3. Positionnement de la perforeuse

4. Guidage du mécanisme de pliage des sacs

5. Réglage du format de l'étiqueteuse
Reportage client Veprotech

Reportage client : Veprotech

L'ensacheuse de Veprotec fait appel à 13 tables linéaires drylin SHT au total pour les changements de format et les tâches de positionnement.
Positionnement du rouleau de film

1. Positionnement du rouleau de film

Le positionnement manuel du rouleau de film est assuré à l'aide d'un axe linéaire drylin SHT-20-EWM avec un chariot entraîné et un chariot qui suit tandis que l'anti-rotation est assuré par un palier flottant drylin.
Changement de format du poste de remplissage

2. Changement de format du
poste de remplissage

Le réglage automatisé dans périmètre du poste de remplissage est assuré à l'aide d'une table linéaire à vis drylin SHT tête bêche à laquelle est bridé un moteur NEMA 17.
Positionnement de la perforeuse

3. Positionnement de la perforeuse

Le positionnement automatisé de la perforeuse est assuré par l'intermédiaire d'une table linéaire drylin SHT-12-EWM avec un chariot entraîné et un chariot qui suit ainsi que d'un moteur pas à pas NEMA 17.
Ensacheuse : pliage des sachets

4. Guidage du dispositif de pliage des sacs

Des douilles linéaires drylin R guident le mouvement (en deux sens) pendant le processus de pliage des sacs.
Changement de format de l'étiqueteuse

5. Changement de format de l'étiqueteuse

Le changement de format automatisé de l'étiqueteuse est assuré par l'intermédiaire d'une table drylin SHT-20 avec moteur NEMA 23.


Autres exemples d'applications réalisées par nos clients

Ensacheuse

Des douilles linéaires drylin garantissent un changement de format sans graisse et sans entretien sur les ensacheuses.

Thermosoudeuse

Des tables linéaires à vis drylin SLW assurent le changement de format sans graisse et sans entretien de l'unité de thermosoudage de cette ensacheuse.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.