Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles fiables pour les grues RTG

Les grues à portique sur pneus (RTG) se caractérisent par des portées et des hauteurs de levage importantes pour pouvoir empiler autant de conteneurs que possible aussi près les uns des autres que possible lors de leur transbordement. Nos chaînes porte-câbles à roulettes « heavy duty » fonctionnant en glissement ou en roulement y contribuent en réduisant la force motrice requise sur les courses longues et en augmentant la fiabilité de la grue toute entière. Plus de 7 000 grues RTG officiant dans des ports du monde entier sont déjà équipées de nos systèmes de chaînes porte-câbles. Généralement installés sur des supports à l'extérieur du trajet de la grue, ils sont facilement accessibles pour l'entretien et ne bloquent pas les passages. À ces systèmes de chaînes porte-câbles vient s'ajouter une vaste gamme de produits les complétant (goulottes de guidage, points mobiles flottants, étriers pour le soulagement des efforts de traction ou câbles TPE pour les sollicitations extrêmes). Vous y trouverez une solution globale optimale pour votre application.
Grue RTG

Produits à longue durée de vie pour les grues à portique sur pneus (RTG)

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes à roulettes heavy duty

  • Chaînes porte-câbles à roulettes en inox
  • Courses longues (jusqu'à 800 m)
  • Vitesses maximales de 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus longue pour une moindre force motrice
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles à roulettes
Chaînes porte-câbles glissantes

Chaînes porte-câbles glissantes

  • Packs pour courses de 8 à 24 mètres
  • Mouvement sans problème en présence de vitesses de 10 m/s et de masses de remplissage de 50 kg/m
  • Avec goulottes de guidages et encapsulages pour un guidage régulier et générant peu de frottement
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles glissantes
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox ou en aluminium pour résister à l'eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Câbles chainflex

Câbles chainflex

Plus d'informations sur les câbles chainflex
E4.1R

Chaîne porte-câbles E4.1R

  • Roulement ou glissement au choix
  • Pour un emploi sur les grues avec des charges supplémentaires pas trop élevées
  • Réduction du bruit et des vibrations

iSet chaîne porte-câbles E4.1

L'ingénierie complexe en toute facilité.
Un pack en 3 clics seulement :

▶ iSet E4.1 pour les courses de 8 à 24 m
▶ iSet 4040RHDB pour les courses de 25 à 200 m


Points mobiles flottants

Notre unité de compensation pour les applications avec des chaînes porte-câbles glissantes. En présence d'un bras de point mobile à fort décalage latéral, le point mobile flottant assure une compensation et permet ainsi un déplacement sans effort de la chaîne porte-câbles dans la goulotte de guidage. Avec un allongement de la durée de vie de votre application à la clé.
Plus d'informations

Surveillance de l'état avec i.Sense

Le système à capteurs et logiciel i.Sense surveille constamment l'état de la chaîne porte-câbles de la grue. i.Sense contribue à garantir la sécurité de l'exploitation face aux fortes charges, aux longues heures de service et aux conditions climatiques difficiles auxquelles les grues RTG sont exposées. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence et éviter ainsi les dommages plus conséquents.
Plus d'informations
Etriers

Étriers chainfix CFXL

Les grues RTG impliquant généralement de très longues courses, les chaînes porte-câbles y sont soumises à de fortes charges et à des forces élevées. Il est fait appel à des étriers chainfix pour soulager les câbles, très sollicités, dans la chaîne. Ces étriers faciles à rajouter ultérieurement servent de serre-câbles aux tuyaux et câbles, même de grosse section.

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits faisant leurs preuves dans le secteur des grues RTG

Grue portuaire

Plus de 10 ans sans le moindre problème

La chaîne porte-câbles installée sur cette grue RTG effectue une course de 19,2 mètres à une vitesse de 70 m/min et une accélération de 0,7 m/s². Le système fonctionne sans incident depuis plus de 10 ans.
Grue RMG

Guidage de l'énergie très compact

Une chaîne porte-câbles très compacte et les câbles chainflex qu'elle contient effectuent une course de 34,20 mètres à une vitesse de 120 m/min et une accélération de 0,7 m/s2.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à des besoins divers.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.