Câbles pour chaînes porte-câbles de même qualité électrotechnique avec des conducteurs d'une section de 4x1,5 mm² :
Profitez de notre grand choix de câbles. Des solutions économiques à gaine en PVC aux solutions haut de gamme à gaine en TPE qui vous permettent d'Augmenter la durée de vie, baisser les coûts !
Depuis le milieu des années 80, les exigences techniques vis-à-vis des systèmes de chaînes porte-câbles telles que formulées par les fabricants de machines et de biens d'équipement n'ont cessé d'augmenter. Les courses sont devenues plus longues, les mouvements plus rapides et les rayons de courbure toujours plus petits. Ruptures des conducteurs et de la gaine, usure de la gaine et effet tire-bouchon en ont été les conséquences pour les constructeurs de machines et les clients utilisateurs finals. La société igus s'était saisie de ce problème et, en coopération avec l'institut technique supérieur de Cologne, avait mis au point des câbles qui puissent faire face aux fortes sollicitations mécaniques .
Après des tests complets dans le laboratoire de l'entreprise , il est vite apparu que les câbles toronnés en faisceaux avec de petites longueurs de pas, un élément de noyau résistant à la traction et une gaine extérieure surmoulée par extrusion offraient des résultats meilleurs que ceux escomptés. Maintenant, la gamme comprend plus de 1.400 câbles pour les domaines d'application les plus variés. Depuis 2013, igus garantit une durée de vie de 36 mois ou 10 millions de cycles maximum, selon lequel des deux se produit en premier.
Sur notre page d'accueil, vous trouverez facilement notre gamme de câbles chainflex pour les applications en mouvement.
Filtrez les câbles, par exemple par nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs, ou en fonction d'autres critères.
Sélection des câbles adaptés, pour augmenter la durée de vie et baisser les coûts.
Deux milliards de cycles de tests par an pour une sécurité garantie face aux défaillances.