Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Câbles de puissance pour moteurs pour les chaînes porte-câbles


L'alimentation d'un moteur est assurée par un câble de puissance pour moteurs qui a quatre conducteurs – trois conducteurs noirs pour les phases L1, L2 und L3 et un conducteur vert/jaune pour la protection. En règle générale, les enroulements dans le moteur sont actuellement couplés en étoile ou en triangle. C'est la raison pour laquelle quatre conducteurs suffisent. Un tel câble peut être blindé ou non selon les exigences, en raison de perturbations possibles ou de la sensibilité du milieu. Les câbles sont bien entendu proposés avec des gaines de différentes qualités et avec différentes propriétés mécaniques.

CF35, explication

Pourquoi des câbles de puissance pour moteurs ?

Lorsqu'un professionnel parle câbles de puissance pour moteurs, il ne parle généralement pas d'un simple câble alimentant un moteur. Un câble de commandes à quatre conducteurs suffirait dans ce cas. Il aimerait peut-être raccorder le moteur à un convertisseur de fréquence. Et pour cela, l'isolation des conducteurs doit remplir la catégorie de tension 600/1000V. Celle-ci est nécessaire étant donné que le variateur règle la fréquence et avec elle le régime du moteur en faisant appel au principe de la modulation de largeur d'impulsions. Cela entraîne des pics de tension auxquels l'isolation doit pouvoir résister. C'est la raison pour laquelle on choisit une catégorie de tension supérieure à celle d'un câble de commandes.

Monoconducteur / multiconducteur

Multiconducteur ou monoconducteur ?

Pour les entraînements de grande taille, il est maintenant courant d'utiliser des monoconducteurs plutôt qu'un seul câble. Cette solution présente des avantages sur la solution classique à quatre conducteurs. Le plus grand avantage en est le prix nettement inférieur, obtenu grâce à un autre procédé de fabrication, plus économique. La solution à monoconducteur est aussi plus robuste et convient donc aux petits espaces de montage dans une chaîne porte-câbles, tout en ayant une durée de vie plus longue. Des avantages qui se font sentir sur les courses longues. Le raccordement au moteur est certes plus facile à faire avec un monoconducteur plus fin mais il exige un vissage spécial. Nous disposons d'une grande expérience dans ce domaine et avons donc les produits nécessaires pour la solution constamment sur stock.

Avantage au TPE pour la résistance à l'usure, le froid et la durée de vie

La majorité de nos câbles de puissance pour moteurs a une gaine extérieure en TPE, un matériau haut de gamme. Ce matériau convient particulièrement bien aux applications à des températures extrêmes. En effet, la plage de température pour les câbles de puissance pour moteurs en TPE se définit de -35°C à +90°C dans les chaînes porte-câbles. En d'autres termes, les applications à très basse température ou les applications dans les milieux très chauds conviennent parfaitement à ce matériau. Le TPE a une autre qualité :   il est extrêmement résistant à l'usure. En comparaison directe avec le PVC et le PUR, c'est le TPE qui a la meilleure résistance à l'usure, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications haut de gamme pour une très longue durée de vie.

Grue de navire HD

Câbles de puissance pour moteurs dans des grues

igus équipe les grues de chaînes porte-câbles depuis des années déjà. Plus de 10 000 grues sont constamment en service dans le monde entier, depuis des années. Les câbles et la chaîne doivent y faire face à des conditions extrêmement difficiles, de -40°C au cœur de l'hiver sibérien à 50°C dans le port de Dubaï. Il est inconcevable que les câbles assurant le mouvement de la grue ou du chariot tombent en panne. Leur fiabilité doit être absolue. Ce qui explique l'utilisation quasi automatique de monoconducteurs de la série CF330.D ou CF340, avec des sections nominales allant jusqu'à 185 mm pour l'alimentation du palan par exemple. Une évolution qui fait maintenant pratiquement office de norme. Vous planifiez une application avec de grosses sections ? Alors, nous devrions en discuter ensemble et envisager un concept avec des monoconducteurs dotés d'un intérieur de grande qualité.

Vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous fallait ?


Connaissez-vous nos outils en ligne ?

Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul de la durée de vie et commande en ligne
 
Outil de recherche de produits

Outil de recherche de produits

Trouvez rapidement le câble qui convient
Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Calculez la durée de vie de chaque câble chainflex
Outil de calcul du supplément de cuivre

Outil de calcul du supplément de cuivre

Calculez le supplément de cuivre, au cours du jour
Configurateur chainflex

Configurateur de câbles spéciaux

Configurez votre câble sur mesure en 3 minutes seulement

Chaîne porte-câbles

Vous avez besoin d'une chaîne porte-câbles pour votre câble ?

readychain

... ou vous voulez du tout confectionné ?




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.