Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Câbles chainflex® pour applications en mouvement


Boutique

Câbles chainflex® dans la boutique en ligne Je connais les câbles chainflex de la société igus et connais notamment les propriétés et rayons de courbure nécessaires pour mes câbles.
Boutique en ligne

Configurateurs, etc.

Configurateurs de câbles chainflex® Je connais les variables de mon application et aimerais chercher et configurer mes câbles en toute tranquillité en ligne.
Outils en ligne

Savoir-faire

Informations sur les câbles chainflex® J'hésite sur le choix des câbles et j'ai  besoin de plus amples informations sur la structure, sur le blindage, etc.
Plus d'informations sur les câbles chainflex

Types de câbles

Quels types de câbles offre igus® ? Je suis à la recherche de types de câbles : câbles de commandes, câbles bus, câbles de données, câbles de puissance pour moteurs, câbles fibre optique, etc.
Câbles chainflex®

Drive Tech

Câbles pour moteurs chainflex Les câbles chainflex pour les entraînements avec et sans connectique m'intéressent.
 
Câbles pour la technique d'entraînement

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Pourquoi chainflex® ? Je veux réduire mes coûts et je connais les spécifications techniques de mon câble. J'aimerais maintenant trouver le câble le plus économique pour le faire.
Faire des économies avec chainflex

Les câbles chainflex dans la pratique : exemples d'applications passionnantes réalisées par nos clients

À chaque secteur le câble qui convient

Grues Machines-outils Industrie du bois Manutention Robotique Offshore Découvrir toutes les applications

chainflex® tient, c'est garanti et certifié !

Vous attachez une grande importance à la sécurité, à la qualité et à la fiabilité pour les câbles ?

Nous aussi. Depuis de nombreuses années, nous fabriquons des câbles dédiés aux mouvements constants dans les chaînes porte-câbles. Nous estimons aussi qu'il est très important de passer tous les câbles au crible afin qu'ils tiennent longtemps dans vos applications.
Maintenant, nous sommes en mesure de vous donner une garantie allant jusqu'à 36 mois sur les câbles chainflex. Notre promesse de garantie a aussi été certifiée par l'institution UL-verified. Mais comment est-on parvenu à cette garantie et comment celle-ci a-t-elle été certifiée ?

Nouveautés chainflex 2023

Découvrez ici nos nouveautés de cette année. Vous allez y trouver des produits vraiment intéressants pour différents domaines. Des solutions de mesure pour la technique d'entraînement, un câble pour robots avec un très grand angle de torsion, une garantie de durée de vie sans précédent et une nouvelle homologation pour les câbles destinés aux chaînes porte-câbles dans les systèmes topdrive
Découvrir toutes les nouveautés

Normes et homologations

Normes et homologations chainflex

Pour nos câbles chainflex, nous attachons une importance particulière au respect, partout dans le monde, de toutes les directives et dispositions d'homologation des principales normes en vigueur. Découvrez ici de quelles normes et homologations il s'agit et dans quelles parties du monde elles jouent un grand rôle. 

Découvrez toutes les normes et homologations.
Normes et homologations

Carton chainflex® CASE, le prêt-à-stocker d'igus

Des économies au niveau de la livraison, de l'entreposage et du réapprovisionnement

Le chainflex CASE, l'une de nos 11 nouveautés, est un moyen simple de transport et de stockage. Il permet de dérouler les câbles facilement et immédiatement sur le lieu d'utilisation. 
Carton chainflex CASE

Améliorer la technicité :

  • 60% de gain de temps pour le réapprovisionnement grâce à l'étiquette avec code QR placée sur le côté
  • Déroulement simple du câble sans le sortir du carton
  • Stockage simple, empilement possible de trois cartons directement sur le lieu d'utilisation
Baisser les coûts :
  • Économies de 84% au niveau de la livraison avec UPS Standard
  • Livraison en 2 à 3 jours ouvrables avec UPS Standard
  • Pas besoin de systèmes d'entreposage ni de dévidoir

Qu'entend-on par câbles chainflex pour les mouvements ?

Nos câbles remplissent tous les critères actuellement en vigueur pour ROHS-II et REACH ainsi que toutes les normes en matière de compatibilité électromagnétique. Ils sont certifiés UL, DNV, EAC, CTP et CE ainsi qu'homologués et certifiés pour l'emploi dans des systèmes répondant à EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet  et Interbus.
Notre vaste gamme de types de câbles avec des gaines en différents matériaux offre une grande sécurité face aux défaillances dans les chaînes porte-câbles. Les câbles chainflex font leurs preuves à des vitesses et des accélérations très élevées, sur des courses longues et en présence d'influences extérieures extrêmement difficiles dans des applications très variées.

Quels avantages offrent nos câbles ?

  • 30 ans d'expérience
  • 36 mois de garantie
  • Test des câbles dans notre propre laboratoire de 3 800 mètres carrés, 125 systèmes de tests, plus de 800 tests effectués simultanément
  • Plus grande gamme avec plus de 1.400 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides, commande et entraînement
  • Durée de vie calculable et configurable
  • Livraison sur stock, à partir de 1 m de longueur et en 24h
  • Câbles pour tous les types de mouvement : horizontal, vertical, torsion, grande vitesse 
  • Echantillons gratuits
  • Gain de temps de 50% au dénudage avec la technologie CFRIP unique en son genre
  • Surveillance intelligente de la force de traction avec des plastiques intelligents en option pour les câbles très sollicités

Le câble est rarement visible. Par rapport aux câbles standart, ils sont beaucoup plus protégés contre les environnements hostiles. Les domaines d'application se limitent en premier lieu aux fonds marins, aux pylônes, où ils font office de câbles dits aériens, ou aux applications souterraines. Contrairement à l'électrotechnique, ce terme jouit d'une popularité croissante dans le domaine des techniques de communication et d'information.
Contrairement aux câbles, nous rencontrons beaucoup plus fréquemment des fils dans la vie quotidienne. Comme les câbles, ces lignes (généralement multiconductrices) sont utilisées pour la transmission d'énergie ou de données. transfert de données. Outre les lignes à haute tension, qui sont un type de ligne connu et visible, les lignes permettant de connecter la télévision aux consoles de jeux ou les lignes permettant de recharger les téléphones portables sont des exemples courants de la vie quotidienne.

(Vidéo en anglais)

Capteur pour câble intelligent | i.Sense CF.P

Ce capteur s'appuie sur les câbles...

Les câbles placés dans une chaîne porte-câbles ont besoin d'être gardés à l'œil. 
  • Le capteur CF.P mesure les forces de traction exercées sur les câbles
  • Des forces de traction trop élevées qui persistent peuvent entraîner un endommagement des câbles et, au pire, un incendie
  • Le capteur CF.P détecte un entretien mal effectué sur les câbles

Exemples d'applications réalisées par nos clients


readycable

Câbles confectionnés readycable® Plus de frais de process avec les readycables prêts à raccorder pour un emploi dans les chaînes porte-câbles.
Câbles prêts à raccorder

readychain

Chaînes porte-câbles prêtes à raccorder readychain® Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins avec les readychain igus prêtes à raccorder.
Guidages de l'énergie prêts à l'emploi

Plus d´informations sur les câbles chainflex

3.800 m² consacrés aux tests

Deux milliards de cycles de tests par an pour une sécurité garantie face aux défaillances.

Catalogue chainflex®

Catalogue chainflex

chainflex tient le coup : n° 1 mondial pour les tests de câbles.
 
Télécharger le catalogue en ligne ici (en anglais)


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.