Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Petits modules linéaires à entraînement à vis drylin® SLN

Le module linéaire miniature pour les tout petits espaces de montage

Les modules linéaires drylin SLN ont la solution pour les petits espaces de montage. Ce petit module mesure 28x22 mm et peut être configuré avec une course allant jusqu'à 250 mm. Leur déplacement est silencieux  grâce aux éléments de glissement en polymères sans graisse et ils sont très légers. La table micrométrique de la taille 27 en constitue la base. Le module linéaire est disponible avec des roulements à billes placés dans les brides supports d’axes. La table micrométrique drylin SLN peut être déplacée manuellement à l'aide d'une molette et électriquement en la combinant à des moteurs pas à pas et à courant continu drylin E.
Unités linéaires miniatures SLN

Petit module linéaire SLN

  • Pièces en aluminium et en polymères
  • Sans graisse
  • Version très compacte
  • 3 types de chariots
  • Vis montée sur paliers lisses ou roulements à billes

Unités linéaires miniatures
Unité miniature à moteur drylin SLNV

Petit module linéaire SLNV

  • Déplacement précis grâce à un patin à guidage prismatique
  • Pour les courses jusqu'à 250 mm
  • Réduction du jeu par ressort précontraint
  • Vis montée sur palier lisse ou roulement à billes
  • Système auto-bloquant avec vis trapézoïdale Tr6x2

Module linéaire miniature à moteur

Petit module linéaire SLNV à moteur

  • Moteur pour entraînement à vis igus pour une grande précision
  • Configuration possible en quatre pas de vis dryspin
  • Ajout possible d'un kit capteur
  • Module linéaire SLNV pour les tout petits espaces de montage
  • Réduction du jeu dans les axes z et y par ressort précontraint

Configurateur de modules linéaires

Configurer des unités linéaires à vis sur mesure


  • Trouver le module linéaire SLT ou SLN à entraînement à vis et le commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin

Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin

Moteurs pas à pas pour vis drylin E

Moteurs pas à pas à vis drylin E


igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire plat. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire plat.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis

La bonne orientation du moteur pour l'axe linéaire à vis

Vous apprendrez dans nos instructions quelle orientation du raccordement électrique pour le moteur, le codeur ou le frein par exemple convient le mieux à l'axe linéaire.
L'orientation y est définie en degrés (en regardant le moteur de derrière). 
 
Axe linéaire à vis à moteur



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.