Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Changements de format automatisés dans le secteur de l'emballage et des boissons


Automatisation des changements de format avec les réducteurs modulaires drygear® Apiro® – en rétrofit ou pour de nouveaux équipements d'emballage

Avoir une certaine flexibilité même pour les lots de petite taille et automatiser des processus est un gigantesque défi, et pas seulement dans le secteur de l'emballage. Les exploitants se heurtent souvent à des installations de production vieillissantes et à des coûts d'installation élevés.

Automatiser le changement de format permet de sortir de cette impasse. Modifier de grandes parties d'une ligne de production en une seule opération permet en effet d'optimiser le temps de fonctionnement, d'augmenter le débit et de réduire au maximum les coûts d'installation.

Boutique

Réduction au maximum du temps de préparation

Temps

Minimisation des temps de préparation et flexibilisation des cycles de production  
Processus sûrs grâce à une reproductibilité élevée

Sécurité

Processus sûrs grâce à une reproductibilité élevée 
Amortissement rapide

Bénéfice

Amortissement rapide 
Demande d’échantillons gratuits

Demande d’échantillons gratuits

Commander
Boutique Apiro

Réducteurs modulaires Apiro®

Découvrir la boutique Apiro®

Changement de format drygear® Apiro

Changement de format automatisé, également possible en rétrofit

Idéal pour le secteur de l'emballage et des boissons

Les machines de conditionnement et d'emballage ainsi que les lignes de production modernes font de plus en plus souvent appel à une automatisation du changement de format. L'ajout d'un tel changement de format à des installations existantes, en rétrofit, permet lui aussi de réduire considérablement les coûts. Les systèmes de réducteurs modulaires permettent d'intégrer des réglages d'allées, des ajustements de cames incurvées et des guidages latéraux pour les systèmes de convoyage à des installations existantes, facilement et de manière compacte. Le montage simple peut en grande partie être assuré pendant la production, minimisant la durée des arrêts.

Changements de format dans le secteur du conditionnement et de l'emballage

Trois solutions pour le changement de format avec drygear®

Réducteurs à crémaillère synchronisés

Réducteurs à crémaillère synchronisés

✓ Système économique
✓ Pour les unités de conditionnement légères
✓ Pour les bouteilles ou les emballages vides

Structure :
  • Réglage latéral
  • Entraînement manuel ou à moteur
  • Position flexible de l'entraînement
  • Arbre d'entraînement d'un tenant
Réducteurs synchronisés pour mouvements verticaux

Réducteurs synchronisés pour mouvements verticaux

✓ Système robuste 
✓ Pour les sollicitations mécaniques élevées
✓ Convient aux bouteilles

Structure :
  • Réglage latéral
  • Grande précision
  • Avec autoblocage
  • Kits moteur disponibles
Axes linéaires synchronisés

Axes linéaires synchronisés

✓  Réglage simultané de plusieurs allées
✓  Pour les sollicitations mécaniques élevées
✓  Convient aux bouteilles

Structure :
  • Réglage central du haut
  • Réglage synchrone parallèle grâce à une vis D/G dans l'axe linéaire
  • Synchronisation par l'intermédiaire de réducteurs à vis sans fin Apiro®
réducteur apiro

Avantages :

✅ Réduction au maximum du temps de préparation
✅ Réglage en continu et reproductible de la largeur de l'allée
✅ Synchronisation de nombreux points de réglage
✅ Utilisation simple évitant les erreurs de manipulation
✅ Emploi flexible
✅ Automatisation économique
✅ Entraînement manuel ou par moteur – un seul fournisseur pour l'ensemble
✅ Système sans entretien et sans graisse

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • Changement de format simple et rapide sur toute l'allée
  • Changement de format aussi possible pour les sections incurvées
  • Structure modulaire pour une solution adaptée au client

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Réduction du temps de préparation
  • Montage simple et rapide
  • Réducteurs économiques en polymères

Preuves

Preuves
  • Applications testées en laboratoire
  • Performances améliorées de 40 % grâce à l'iglidur A180
  • Système fonctionnant déjà parfaitement chez de nombreux clients

Durabilité

Durabilité
  • Faible consommation d'énergie en production grâce aux polymères
  • Faible poids et absence de graisse
  • Structure modulaire permettant des adaptations flexibles et évitant les nouvelles constructions

Modulaires, économiques, sur mesure

Réglages d'allées avec des réducteurs drygear® Apiro®

Les réducteurs modulaires drygear® Apiro® permettent par exemple de mettre en œuvre des allées d'admission extrêmement modulaires et économiques.

Plus d'informations ici 

Réglage de sections courbes avec apiro
Bannière Ideas

Changement de format automatisé : un système complet, un seul fournisseur

drygear® Apiro® est un système modulaire de réducteurs signé igus® qui permet de configurer des cinématiques très variées de manière modulaire et flexible pour toutes les solutions d'automatisation.

Le système modulaire drygear® Apiro® offre différentes démultiplications et variantes de longueurs, permettant ainsi d'innombrables combinaisons et possibilités d'utilisation. Il permet d'effectuer des réglages d'allées, mais aussi de configurer des réglages de courbes, des applications à poussoir, des plateaux tournants ou encore des robots cartésiens.

Plus d'informations sur les changements de format



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.