Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Modules linéaires miniatures pour les petits espaces de montage

Modules linéaires miniatures drylin® : petite taille, petit prix

Plus l'espace de montage est petit et plus la taille des pièces est importante. Sans compter que le poids des éléments d'une machine joue aussi un grand rôle pour la performance de celle-ci ou d'un système automatisé. Avec sa gamme de modules linéaires miniatures, igus vous offre une grande variété de modules et d'axes de toute petite taille, très légers et silencieux. Ils n'en ont pas moins une structure robuste. igus propose ces modules miniatures avec un entraînement à vis ou à courroie crantée afin d'offrir une solution idéale pour la plupart des domaines d'application. L'entraînement peut en être assuré manuellement ou par un moteur.

Modules linéaires miniatures SLN

Petits modules linéaires drylin® SLN

  • Sur la base du guidage linéaire miniature drylin
  • Entraînement par vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Structure compacte
  • Réglage du jeu au niveau du chariot
  • Précision grâce au ressort précontraint
Petits modules linéaires
Module linéaire plat drylin SLT

Module linéaire plat drylin® SLT

  • Sur la base des guidages miniatures drylin T
  • Entraînement par vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Structure plate et compacte
  • Chariot à réglage individuel du jeu
  • Disposition au choix de la vis
Modules linéaires plats
Module linéaire miniature à courroie crantée

Module linéaire ZLN-40

  • Structure plate d'une hauteur de 27 mm seulement
  • Charge verticale de 30 N
  • Avec moteurs pas à pas NEMA et moteurs à courant continu EC/BLDC
  • Livraison rapide

Avantages des modules linéaires miniatures drylin®

Fonctionnement silencieux

Les modules linéaires igus ont un très faible niveau sonore

Résistance à la corrosion

Les modules linéaires igus sont résistants à la corrosion

Encombrement très réduit

Les modules linéaires miniatures igus sont très compacts

Très faible poids

Les modules linéaires miniatures igus sont très légers

100% sans graisse

Les modules linéaires miniatures igus sont sans graisse

Bon rapport qualité-prix

Les modules linéaires miniatures igus ont un très bon rapport qualité-prix

Configurer un système d'entraînement drylin en ligne

Un système d'entraînement confectionné en quelques étapes seulement

Le  configurateur en ligne de technique d'entraînement vous permet de trouver le système de technique d'entraînementqui vous convient après saisie de vos spécifications. Il vous permet aussi de demander des renseignements ou de commander des moteurs ou d'autres accessoires tels qu'un système de pilotage.
 

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • Nomenclature détaillée
  • Livraison rapide
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin

Moteurs pas à pas à vis drylin E

igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire plat. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire plat.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.