Totalement exempte de lubrifiants
Faible poids grâce à la combinaison aluminium et plastique
Résistance aux températures allant jusqu'à +60 °C
Disponible en option comme variante à vis en inox insensible à la corrosion
Vis protégée
Structure d'une grande efficacité
Disponible sans vis, comme système de mesure à gradation
Versions à collerette pour une fixation axiale à des surfaces ou des profilés
A [mm]: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | Course max. | Arbre en aluminium | Capacité de charge statique max. | Prix unitaire pour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids des brides support d'axes tandem et des chariots de guidage |
suppl. de poids (par 100 mm) |
axiale | radiale | course de base 100 mm |
|||
[mm] | [kg] | [kg] | [N] | [N] | |||
SET-12-AWM (1) | 200 | 0,05 | 0,03 | 10 | 20 | 69,92 USD | |
SET-25-AWM (1) | 750 | 0,15 | 0,12 | 150 | 300 | 132,07 USD | |
SET-30-AWM (1) | 850 | 0,2 | 0,21 | 200 | 400 | 169,50 USD |
(1)
N° de commande | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 30 | 30 | 23,5 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 22 | 15 | 3,3 | 4,2 | 10 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 39 | 45 | 30 | 5,2 | 5,2 | M4 | 17 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 80 | 55 | 49 | 60 | 40 | 40 | 20 | 125 | 39 | 50 | 35 | 6,5 | 5,2 | M4 | 20 | TRx12x3 |
(1)