Totalement exempte de lubrifiants
Ecrou pour vis trapézoïdale précontraint, précontrainte : 50 N
Jeu radial réglable manuellement et en continu
Faible poids grâce à la combinaison aluminium et plastique
La fin de vis permet un actionnement par le biais d'une molette ou d'un moteur
Résistance aux températures allant jusqu'à +80 °C
: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base de 100mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [N] | radiale [N] | ||||||
SHT-12-AWM-PL | 750 | 1,1 | 0,1 | 700 | 2800 | Sur demande | |
SHT-20-AWM-PL | 1000 | 3,2 | 0,3 | 1600 | 6400 | Sur demande | |
SHT-30-AWM-PL | 1250 | 8,6 | 0,6 | 2500 | 10000 | Sur demande | |
SHT-12-EWM-PL | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 340,38 USD | |
SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 494,18 USD | |
SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 941,93 USD | |
SHT-12-SWM-PL | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 257,29 USD | |
SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 375,51 USD | |
SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 645,13 USD |
N° de commande | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 74 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-AWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-EWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-SWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-SWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
Réf. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | ||
SHT-20-AWM-PL | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHT-30-AWM-PL | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | 38 | 14 h9 | 36 | ||
SHT-12-EWM-PL | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | ||
SHT-20-EWM-PL | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHT-30-EWM-PL | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | 38 | 14 h9 | 36 | ||
SHT-12-SWM-PL | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | ||
SHT-20-SWM-PL | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHT-30-SWM-PL | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | 38 | 14 h9 | 36 |
* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée