Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Augmenter la durée de vie tout en baissant les coûts de 25% et plus

De nombreuses constructions possibles sur la base du système modulaire de guidage linéaire drylin® W

Glisser plutôt que rouler ! Sans graisse grâce aux polymères dry-tech®

Les guidages linéaires igus® se basent sur des polymères hautes performances autolubrifiants et sans entretien. Le lubrifiant est intégré au matériau du palier et les matériaux utilisés sont conçus pour fonctionner durablement à sec. Ils n´exigent donc aucun entretien sur toute leur durée de vie. De par l´absence de graisse, les systèmes linéaires igus® sont
Système modulaire

Bénéficiez des avantages techniques de notre système linéaire modulaire drylin® W sans entretien :

1.1. Résistants à la saleté, à la poussière et à l´humidité

Les particules sont écartées de la surface de contact par le mouvement

Détail du principe de fonctionnement

Résistance à la saleté, à la poussière et à l´humidité

Fonctionnement à sec, sans lubrifiant

Les systèmes de guidages linéaires drylin® ont été crées pour fonctionner à sec. Toutes les applications sont ainsi protégées de l'encrassement du à la graisse et à l´huile. En même temps, elle peut avoir lieu en présence de particules grossières ou de sable.

Testé par igus®

Insensible à la saleté

Les particules de saleté sont écartées même de la surface de contact grâce au mouvement. En effet, les surfaces de contact des films lisses servent de racloir. Elles demeurent par conséquent propres.

Exemple d'application

Centre de fraisage pour béton

Auparavant, la saleté accumulée sur les roulements à billes provoquait régulièrement des blocages et endommageait même l´arbre. Grâce à drylin®, la machine fonctionne maintenant sans le moindre problème.

1.2. Peu bruyant

Détail du principe de fonctionnement

Silencieux et fonctionnement régulier

Silencieux

Le principe de fonctionnement "glisser plutôt que rouler" réduit aussi nettement le niveau sonore. Aucun roulement mécanique sur des surfaces associées dures, ni aucun choc entre des billes n´entraînent un fonctionnement bruyant.

Testé par igus®

Fonctionnement silencieux

Le glissement se fait sans bruit notable, n´émettant aucun bruit de frottement.

Exemple d'application

Système d'ascenseur

Cet ascenseur est silencieux malgré sa vitesse de déplacement relativement élevée. Ce déplacement silencieux et régulier s´est soldé par l´utilisation de drylin®.

1.3. Propres et hygiéniques

Détail du principe de fonctionnement

Silencieux et fonctionnement régulier

Propreté et hygiène

Le fonctionnement à sec des paliers lisses iglidur® est un avantage non seulement dans les environnements sales mais aussi dans les milieux exigeants en termes d´hygiène et de pureté. L´absence de graissage est un critère important.

testé

Convient aux salles blanches

Les guidages drylin® testés conviennent tout à fait aux salles blanches. Les guidages drylin® suivants ont fait l´objet d´un examen : N40, W10, T25 et T30.

Exemple d'application

Alimentation d´une machine de conditionnement en blisters

L´avantage spécifique du guidage linéaire drylin® W dans cette application réside dans son faible encombrement notamment en hauteur, son absence de graisse et son homologation salles blanches certifiée par l´Institut Fraunhofer.

1.4. Insensibles à la corrosion

Détail du principe de fonctionnement

Comportement face à la corrosion

Absence de corrosion et résistance aux agents

Tous les paliers lisses en polymères iglidur® sont par défaut insensibles à la corrosion. Il existe en plus des matériaux "spécialisés" qui peuvent être utilisés dans les conditions les plus difficiles et qui résistent très bien à des agents tels que lessives alcalines, acides, détergents, etc. La gamme de produits comporte également des spécialistes de l´immersion.

Testé par igus®

Absence de corrosion et résistance aux agents

Unité insensible à la corrosion

La résistance des guidages linéaires dépend également du matériau associé. Le système modulaire igus® peut être fourni sous forme d´unité complète en inox totalement résistant à la corrosion.

Exemple d'application

Fendeur de cuir

Lors de la mise au point de la machine, le bureau responsable du développement du Dr. Dorstewitz, a opté pour l'utilisation globale des Paliers Lisses en plastique, capables de fonctionner de manière fiable dans les conditions difficiles inhérentes à ce type d'application. Au total, 239 paliers lisses igus® ont été installés dans la nouvelle machine.

2. Matériaux des paliers

Matériaux pour tous les matériaux d´arbre, meilleurs taux d´usure

Détail du principe de fonctionnement

Peu d´usure - films lisses en polymères hautes performances

Polymères hautes performances

Les guidages linéaires peuvent être adaptés à l´application pour ce qui est du matériau les composant. Le matériau iglidur® A180 par exemple a été mis au point pour les applications nécessitant une solution conforme aux exigences du FDA.

Testé par igus®

Peu d´usure

igus® propose des systèmes linéaires en différents matériaux pour les éléments de glissement et les arbres combinés. Les tests extensifs effectués en laboratoire et l´expérience pratique ont montré que les matériaux iglidur® J, J200 et X sont parfaits pour la plupart des applications linéaires en raison de leurs propriétés d´usure et de frottement.

Exemple d'application

Mécanisme à sabot de remplissage d´une presse

Le passage à des douilles linéaires drylin® R a permis de rallonger l´intervalle d´entretien de cette presse et de le faire passer à 2 ans, malgré les fortes sollicitations exercées par les particules poudreuses et les produits de ponçage. La solution à circulation de billes utilisée auparavant se bloquait au niveau des arbres, exigeant un changement des paliers et des arbres tous les 2 à 3 mois.

3. Sélection du matériau optimal pour le boîtier

Différents matériaux au choix pour le boîtier

Zamac : matériau standard économique

Aluminium : poids plus faible des pièces

Inox : résistant à la corrosion et adapté aux températures élevées

Mécanisme turn-to-fit : réglage manuel du jeu grâce à la fonction "turn-to-fit"


4. Sélection de la longueur de chariot optimale

Le chariot de guidage est disponible en différentes longueurs standard (100mm, 150mm et 200mm) sur stock.

5. Différents rails, différents diamètres et différentes versions

Détail du principe de fonctionnement

Livraison possible de différents rails

Livraison possible de différents rails

Les rails de guidage sont coupés à la longueur que vous souhaitez. Il n´a pas de longueur minimale ni de longueur maximale pour la course.

Testé par igus®

Longueurs maximales

L'alignement de rails de guidage est possible, l´élément de glissement pouvant franchir sans problème la transition entre les rails. Il est ainsi possible d´obtenir des courses de plus de 20 mètres. Le montage est simplifié par le marquage clair des points de raccord effectué en usine.

Exemple d'application

Machine de découpe du verre

Le client a opté pour drylin® W en raison du rapport entre le prix et la résistance à la saleté et à la poussière.

6. Vaste système modulaire de rails de guidage

Rail simple ou double, carré, rond, de Ø 6mm, 10mm, 16mm, 20mm, également avec réglage manuel du jeu.

Rail individuel

Taille (carré) : 6 à 20 mm
Taille (rond) : 10 à 25 mm

Rail double

Taille (carré) : 6 à 20 mm
Taille (rond) : 10 à 25 mm

Largeurs de rail

Largeur : 30 à 120 mm

7. Grande flexibilité - c´est vous qui déterminez la longueur et la largeur

Largeur, longueur et type de montage variables. Palier fixe ou flottant.

Détail du principe de fonctionnement

Grande flexibilité - c´est vous qui déterminez la longueur et la largeur

Montage très flexible

Les guidages linéaires drylin® W peuvent être utilisés de façon très flexible. L´utilisation de paliers flottants permet de compenser les défauts de parallélisme et d´alignement.

Testé par igus®

Paliers flottants pour guidages linéaires

Il existe une solution Palier fixe / Palier flottant adaptée à chaque position de montage qu'il soit horizontal, vertical ou latéral. Ce type de construction permet d'éviter toute dureté, voire blocage, du guidage en cas d'erreurs de parallélisme entre les rails.

Exemple d'application

Appareils de mise en forme

Fit-Equip était à la recherche de solutions économiques par rapport aux guidages utilisés jusqu´à présent. Ces guidages linéaires devaient avoir un beau design tout en étant silencieux et sans graisse. Le choix s´est porté sur le système modulaire drylin® W.

8. Contact sur toute la surface

Absence d´appui ponctuel comme par exemple sur les systèmes à circulation de billes

Compatibilité avec des arbres non trempés

Compatibilité avec des matériaux associés non métalliques

Aucune tendance à l'adhésion

Détail du principe de fonctionnement

Appui sur toute la surface

Appui sur toute la surface

Le palier lisse faisant appel à des films lisses en polymères hautes performances, il s´appuie sur l´arbre sur toute sa surface. On a ainsi une surface de contact nettement plus grande qui réduit considérablement la pression de surface.

Testé par igus®

Répartition optimale de la charge en raison d´une plus grande surface de contact

Répartition optimale des charges

Cette grande surface de contact, comparée directement à la charge ponctuelle d´un système à circulation de billes, permet d´utiliser en plus des arbres trempés des arbres plus tendres, en matériaux souvent plus économiques (VA par exemple).

Exemple d'application

Presses

La robustesse des arbres en acier de ces presses et machines de séparation a été multipliée au moins par quatre. Les guidages linéaires sans graisse présentent certes des avantages techniques, mais c´est aussi cet investissement en général qui est rentable.

9. Rail en aluminium anodisé dur

Détail du principe de fonctionnement

Peu d´usure - films lisses en polymères hautes performances

Peu d´usure

Les matériaux pour paliers lisses igus® sont adaptés aux matériaux qui leur sont associés en termes d´usure et de frottement. C´est avec les arbres en aluminium anodisé que l´on obtient la durée de vie la plus longue. La faisabilité et la durée de vie de l'application peuvent aussi être calculée en ligne librement.

Testé par igus®

Evaluation possible

Pour améliorer encore notre offre et pouvoir répondre à vos exigences particulières, nous essayons différents matériaux d´arbre et les testons de façon intensive avec différents paliers dans notre laboratoire igus® dry-tech®.

Exemple d'application

Mécanisme à sabot de remplissage d´une presse

Le passage à des douilles linéaires drylin® R a permis de rallonger l´intervalle d´entretien de cette presse et de le faire passer à 2 ans, malgré les fortes sollicitations exercées par les particules poudreuses et les produits de ponçage. La solution à circulation de billes utilisée auparavant se bloquait au niveau des arbres, exigeant un changement des paliers et des arbres tous les 2 à 3 mois.

10. Vaste gamme d´accessoires

Détail du principe de fonctionnement

Nombreux accessoires

Nombreux accessoires

Nos systèmes linéaires ne se limitent pas aux guidages classiques composés d´un rail et d´un chariot, ils peuvent aussi être adaptés à vos spécifications.

Testé par igus®

Nombreuses variantes

drylin® W est disponible comme unité avec système de mesure, avec blocage manuel, réglage du jeu, en inox, comme chariot compact et avec des paliers hybrides.

Exemple d'application

Slider pour caméra

Paliers réglables individuellement, blocages manuels, chariot hybride "glisser et rouler", etc. permettent aux systèmes à caméras de glisser en douceur sans lubrifiant.

11. Technique d´entraînement drylin®

Détail du principe de fonctionnement

Rouler et glisser

Technique d'entraînement

Nous vous proposons aussi des unités d´entraînement basées sur notre système modulaire linéaire drylin® W, avec entraînement à vis ou par courroie crantée. Ces systèmes sont configurables de façon individuelle.

Testé par igus®

Outil de recherche

Entrer les données relatives à l'application et comparer, configurer, assembler les guidages linéaires répondants aux critères en ligne

Exemple d'application

Positionnement de têtes de frisage

Sur cette installation de fabrication de cadres de fenêtres en aluminium, le positionnement des têtes de fraisage est assuré par une table linéaire à vis drylin® SHT. L´absence de lubrifiant au niveau des logements évite que la poussière et les copeaux d´aluminium ne s´y déposent.

12. drylin® E

Détail du principe de fonctionnement

Rouler et glisser

Technique d'entraînement

Le "E" signifie électrique et vient compléter la gamme igus® avec des moteurs pas à pas hybrides, des moteurs CC, des capteurs et les câbles de puissance pour moteurs chainflex® éprouvés.

Testé par igus®

Outil de recherche

Saisissez les données de l´application que vous avez pour trouver en ligne les unités linéaires adaptées, avec moteurs, que vous pourrez alors comparer, concevoir et configurer.

Exemple d'application

Prise d´échantillons / machine à pipeter

Déplacement télescopique sur un espace réduit grâce à des unités linéaires à courroie crantée drylin® ZLW compactes et sans lubrifiant.

Plus d'informations :


Commande d'échantillons



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.