Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Entraînements à vis dryspin®
par igus
Demander des renseignements

Vis et écrous dryspin®

Dans la plus grande boutique en ligne au monde dédiée à ces produits

Les entraînements à vis dryspin reposent sur le principe de la technique linéaire sans graissage et sans entretien. Les écrous et les vis de nos entraînements à vis ont des propriétés et des géométries adaptées à chacune de ces éléments et à leur ensemble, garantissant ainsi des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu'à 30 % supérieure à celle d'entraînements à vis classiques.


Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez votre processus d'approvisionnement en entraînements à vis. Des filets trapézoïdaux, hélicoïdaux et métriques sont disponibles en plus de 5.000 variantes pour la gamme standard, sur stock. Vous pouvez également configurer en ligne votre solution spéciale, une opération simple et rapide.

Boutique en ligne

Je connais déjà les entraînements à vis dryspin de la société igus et je sais aussi quelles caractéristiques il me faut pour mon produit.

Aller à la boutique en ligne

Configurateurs et téléchargements

Je souhaite configurer mon entraînement à vis en ligne ou télécharger des données CAO, des catalogues, etc.
Configurer ou télécharger

Informations / FAQ

J'ai des doutes quant au choix des bons produits pour les entraînements à vis dryspin pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations.

Demande d'informations

Applications

J'aimerais avoir plus d'informations sur les différents domaines d'utilisation et sur les applications des entraînements à vis dryspin.

Découvrir des applications

Vue d'ensemble des entraînements à vis igus®

Ecrous pour vis filetées

Ecrous pour vis filetées ► 7 matériaux au choix et fonctionnement sans graissage
Faible coefficient de frottement & et rendement élevé
Jusqu'à 50,9 % d'économies à l'achat

Vis

Vis  Filets hélicoïdaux, trapézoïdaux et métriques
 Acier, inox ou aluminium anodisé
► Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus

Formes spéciales & accessoires

Formes spéciales et accessoires Formes spéciales pour tous types d'applications
Accessoires pour écrous et vis
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller

Contenus intéressants pour les entraînements à vis

Nouveaux produits, sites web, billets de blog, etc.


Solutions sur mesure avec des entraînements à vis configurables en ligne

Système d'expertise entraînements à vis

Assistance pour le choix de l'entraînement à vis optimal 
► Calcul de la durée de vie de la configuration souhaitée
► Téléchargement sous forme de PDF avec tous les détails sur l'application souhaitée
► Affichage du prix et du délai de livraison de votre configuration avec possibilité de la commander
Système d'expertise

Configurateur de vis

► Usinage sur mesure du tourillon sans logiciel de CAO
► Plan coté 2D et fichier Step 3D, directement générés en ligne
► Calcul direct du prix 
► Commande ou demande d'offre immédiate en ligne
► Configuration de vis à pas inversé sur mesure
Configurateur

La technologie dryspin®

Rendement élevé et faible usure

La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point en 2015 par igus et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles. L'angle de flanc plat permet de convertir de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation. La technologie dryspin confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis et aux géométries adaptées. La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou, ce qui permet à son tour à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibration sous charge.
 
Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas dryspin, la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas a augmenté (facteur de 1,3). La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 
Faites aussi appel à notre service d’usinage , nous fabriquons des vis prêtes à être montées suivant vos spécifications. Utilisez pour cela notre configurateur de vis ou envoyez-nous un plan.Nous vous soumettons une offre.


Entraînements à vis


 
Echantillons d'entraînements à vis dryspin®

Votre propre échantillon de système à vis et de nombreuses informations

Sans graisse et sans entretien
► Rendement plus élevé
► Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
► Résistance aux agents chimiques
► Fonctionnement peu bruyant, sans vibrations grâce à la forme arrondie des dents
► Durée de vie calculable en ligne
Demander un échantillon gratuit

100% sans graisse

Les entraînements à vis et la durabilité

Nos entraînements à vis n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile Un avantage pour le client qui est aussi bénéfique à l'environnement. De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Moins d'usure



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.