Robuste
Existe en 3 dimensions différentes
Différents matériaux d'arbres et de vis disponibles
Résistant à la corrosion et exempt d'entretien
Résistance aux températures jusqu´à 80 °C
TR10x2, TR18x4 ou TR24x5
: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire à vis.
N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [N] | radiale [N] | ||||||
SHT-08-AWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | Sur demande | |
SHT-08-EWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 284,77 USD | |
SHT-12-AWM | 750 | 1,1 | 0,1 | 700 | 2800 | Sur demande | |
SHT-20-AWM | 1000 | 3,2 | 0,3 | 1600 | 6400 | Sur demande | |
SHT-30-AWM | 1250 | 8,6 | 0,6 | 2500 | 10000 | Sur demande | |
SHT-12-SWM | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 204,47 USD | |
SHT-20-SWM | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 305,52 USD | |
SHT-30-SWM | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 502,48 USD | |
SHT-12-EWM | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 255,63 USD | |
SHT-20-EWM | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 409,43 USD | |
SHT-30-EWM | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 730,05 USD |
N° de commande | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 |
SHT-08-EWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 |
SHT-12-AWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-SWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-EWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
Réf. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 7 | 4,2 | 8 | M5 | 4,6 | 8 | 17 | TR6x2 | 13 | ||
SHT-08-EWM | 7 | 4,2 | 8 | M5 | 4,6 | 8 | 17 | TR6x2 | 13 | ||
SHT-12-AWM | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | ||
SHT-20-AWM | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHT-30-AWM | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | 38 | 14 h9 | 36 | ||
SHT-12-SWM | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | ||
SHT-20-SWM | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHT-30-SWM | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | 38 | 14 h9 | 36 | ||
SHT-12-EWM | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | ||
SHT-20-EWM | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHT-30-EWM | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | 38 | 14 h9 | 36 |
* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée