Guidage robuste en plastique
Faible poids
prix avantageux
résistance à la corrosion
Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)
: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | Course max. [mm] | Poids [kg] | Supplément de poids par 1000 mm [kg] | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | Prix unitaire pour une course de base de 100mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) | 500 | 0,35 | 0,011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | Sur demande | |
SHTP-02-12-AWM | 500 | 0,35 | 0,011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Sur demande | |
SHTP-01-12-SWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 85,68 USD | |||
SHTP-02-12-SWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 69,93 USD | |||
SHTP-01-12-EWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 142,99 USD | |||
SHTP-02-12-EWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 121,38 USD | |||
SHTP-01-12-CWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Sur demande | |||
SHTP-02-12-CWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Sur demande |
(1)
N° de commande | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | Force stat. admis. maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | axiale [N] | radiale [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-02-12-AWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-01-12-SWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-02-12-SWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-01-12-EWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-02-12-EWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-01-12-CWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 | |
SHTP-02-12-CWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
Version standard fournie avec sortie de vis à pas trapézoïdal non usinée
(1)