On y trouve un vaste choix d'écrous et de vis en de nombreuses tailles. La gamme de vis et d'écrous dryspin® s'étend sur des sections de 4 à 20 mm et des pas de 2,4 à 100 mm. La géométrie de filet dryspin peut être utilisée dans presque toutes les applications en raison de la diversité de la gamme de produits.
Oui, ils le peuvent. Il faut respecter les paramètres d'utilisation (charge axiale, régime, etc.) et obtenir la précision de positionnement exigée. Notre spécialiste des entraînements à vis vous conseille avec compétence pour la sélection du système d'entraînement à vis idéal pour votre application.
Rendements plus élevés
Mouvement moins bruyant et sans vibrations
Plus longue durée de vie grâce à l'asymétrie
Moindre usure
Meilleure efficacité
Nos écrous drylin sont jusqu'à 50,9 % moins chers que les écrous métalliques.
Autobloquant signifie qu'un mouvement de la vis et de l'écrou n'est pas possible sans l'exercice d'une force extérieure. Cela s'explique par le pas et par le coefficient de frottement.
Les écrous réalisés en matériaux iglidur® optimisés en termes tribologiques conviennent à un emploi à des températures comprises entre -20 °C et +150 °C.
Nous proposons des boîtiers pour les filets de tailles comprises entre 6 et 24 mm. La vis est montée sur palier lisse ou roulement à billes (BB) pour les applications plus dynamiques. Tous les boîtiers sont en aluminium anodisé, tout comme les bagues de serrage de la vis correspondantes.
Outre le choix du bon matériau pour l'écrou, le mécanisme de prétension s'est avéré être dans la pratique une mesure efficace contre le jeu non souhaité du palier. Les écrous pour vis trapézoïdales et vis hélicoïdales dryspin® sont disponibles en des variantes anti-retour, zéro backlash et à faible jeu avec prétension.
Un graissage externe des entraînements à vis n'est pas nécessaire. Tous les matériaux que nous utilisons ont déjà été optimisés en termes tribologiques et sont conçus pour un fonctionnement à sec. Si vous deviez toutefois procéder à un graissage, il est possible de le faire avec un lubrifiant sans silicone.
► Quelle est la différence entre un filetage à un pas et à plusieurs pas ?
Les vis à un pas ont un seul filet (single start). Cela signifie que l'écart entre les flancs (pitch) représente aussi la course linéaire (pas) en millimètres par tour de la vis.
SI un second filet s'y ajoute, la vis réalise le double de la course en une rotation (pas = pitch x 2). Le calcul pour la course linéaire reste le même quel que soit le nombre de filets, la seule différence résidant dans les pas des filets. Cela s'applique aussi à nos vis hélicoïdales à plusieurs filets dryspin®.
Matériau | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
La capacité de charge des écrous pour vis trapézoïdales en polymères hautes performances dépend de la pression de surface, de la vitesse de glissement et de la température qui en découle. La fluctuation de la température dépend aussi de la durée de marche ainsi que du matériau choisi pour la vis et de sa conductivité thermique.
Vitesses de glissement des matériaux iglidur® en m/s :
Matériau iglidur® | en rotation en continu |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Le facteur p x v et les fractions portantes de surface indiqués dans le tableau des dimensions permettent de déterminer la vitesse de glissement admissible et, avec elle, la vitesse de déplacement pour chaque taille de vis.
Valeurs indicatives pour l'utilisation d'écrous en polymères drylin® sans graissage (pour une course de 500 mm). Un facteur de correction devra être ajouté pour les courses très courtes ou très longues.
Durée de marche ED | Facteur p x vmaxi[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxiale | force axiale |
Padm | pression de surface maxi admissible 5 N/mm2 |
préelle | pression de surface vraiment présente pour la taille choisie |
Ae réelle | fraction portante de surface de l'écrou pour vis trapézoïdale choisi |
P | pas |
d1 | diamètre de flanc |
Mta | couple d'entraînement [Nm] lors de la transformation d'un mouvement rotatif en un mouvement linéaire |
Mte | couple d'entraînement [Nm] lors de la transformation d'un mouvement linéaire en un mouvement rotatif |
v | vitesse de glissement [m/s] |
s | avance [m/s] |
n | vitesse de rotation [tr/min] |
η | rendement |