Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles pour chariots porte-conteneurs, chariots cavaliers, empileurs de conteneurs vides et palonniers

Quel guidage de l'énergie et quels câbles pour les chariots de manutention ?

Pour une manutention aussi efficace que possible des conteneurs, les chariots maniables sont plus intéressants que les grosses grues. Pour le chargement et le déchargement de semi-remorques ou l'empilage de conteneurs, les ports misent donc sur des chariots porte-conteneurs, des chariots cavaliers ou des empileurs de conteneurs vides.
Ici, les chaînes porte-câbles effectuent des courses moins longues et supportent des charges en comparaison plus faibles que sur les grues. Il n'en reste pas moins nécessaire d'avoir des systèmes robustes qui fonctionnent de manière fiable en service continu dans les ports et réduisent les coûts d'entretien au maximum. Les chaînes porte-câbles doivent aussi être faciles à manipuler et avoir une structure compacte tout en offrant beaucoup de place pour les câbles à l'intérieur.

Chaînes porte-câbles pour la manutention de conteneurs

Chaînes porte-câbles pour la manutention de conteneurs

Câbles pour la manutention de conteneurs

Câbles pour la manutention de conteneurs

Chaînes porte-câbles pour la manutention de conteneurs

Chaîne porte-câbles E4.1

E4.1, pour les chariots porte-conteneurs et les chariots cavaliers

​​​​​​Dans sa version de base, la chaîne porte-câbles E4.1 offre une stabilité élevée pour de petites dimensions et convient à une utilisation intensive sur les chariots cavaliers et les chariots de manutention lors du transbordement de conteneurs. Les tests quotidiens de contrainte et d'endurance effectués sur 2 147 m² dans notre propre laboratoire de tests et auxquels sont soumises la E4.1 et d'autres chaînes porte-câbles sont aussi un gage de sécurité. Autre avantage de la E4.1 pour les usages en extérieur : elle est insensible à la corrosion et peu gourmande en entretien.
Modulaire, le système peut aussi être complété pour les exigences particulières. Avec des patins pour les milieux très abrasifs par exemple ou des roulettes pour les vitesses élevées ou les courses longues.

Les spécialistes : à chaque application le système qui convient

Chaîne porte-câbles E4/light

E4/light, légère et fine

Avec ses parties latérales plus étroites et une entretoise plus fine, cette version de la E4.1 mise sur une structure très légère et un plus grand espace intérieur pour les câbles. Elle convient donc surtout aux courses plutôt courtes.
Chaîne porte-câbles E4.1L

E4.1L, stable et facile à monter

La E4.1L combine les avantages de deux chaînes porte-câbles, la structure robuste de la E4.1 et le montage facile ainsi que la bonne accessibilité de la E2/000. Le résultat en est une chaîne porte-câbles à longue durée de vie, facile à utiliser.
Chaîne porte-câbles E4Q

E4Q, robuste et durable

La chaîne porte-câbles E4Q mise sur une structure très robuste qui permet aussi des courses très longues en autoportance. Cela ne l'empêche pas d'être très facile à ouvrir et à refermer, sans outil.

Demander un échantillon gratuit de E4.1L

Vous vous intéressez au système E4.1L mais vous souhaitez le voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ? 

Alors, demandez cet échantillon, il est gratuit.

En demander un échantillon gratuit

Chaîne porte-câbles E2.1

E2.1, pour les empileurs de conteneurs vides et les palonniers

Nous recommandons souvent les chaînes porte-câbles E2.1 pour les charges moyennes, rencontrées par exemple sur les empileurs de conteneurs vides ou les palonniers. Ces chaînes très robustes et compactes sont très faciles à remplir et sont idéales pour une longue durée de vie sur les utilisations en extérieur.
Echantillon E2.1

Demander un échantillon gratuit de E2.1

Vous vous intéressez à la série E2.1 mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?

Alors, demandez-en un échantillon, il est gratuit.


▶ Plus d'informations ici


Câbles chainflex

Câbles pour la manutention de conteneurs


Les opérations portuaires sollicitent énormément les câbles. Il n'est pas rare qu'ils soient en mouvement 24h/24 dans les engins de manutention qui sont en service constant dans les terminaux à conteneurs. Afin d'éviter les ruptures de conducteurs et de nous assurer que les câbles auront une durée de vie aussi longue que possible, nous soumettons tous nos câbles chainflex à des tests complets au préalable dans notre laboratoire de tests interne d'une superficie totale de 3 800 m² Fläche.
Tous nos câbles sont aussi résistants aux UV, ils existent en une variante certifiée UL et sont fournis avec une garantie d'ensemble de 36 mois.

Câbles de commandes chainflex CF9 et CF10

La stabilité requise pour les courses longues sur les grues notamment, notre gamme de câbles de commandes l'offre grâce à un large éventail de nombre de conducteurs et de matériaux de gaine.
Découvrir le câble de commandes CF9 | Découvrir le câble de commandes CF10
Découvrez tous les câbles de commandes
Câble de commandes chainflex

Câbles de puissance pour moteurs chainflex CF37/38, CF330/340

Nos câbles de puissance pour moteurs garantissent un fonctionnement fiable, peu sujet aux défaillances, dans les chariots porte-conteneurs, les chariots cavaliers et autres engins de manutention. Même en présence de fortes sollicitations mécaniques et à des températures allant de -40 ° à +50 °.
Découvrir le CF37Découvrir le CF38Découvrir le CF330Découvrir le CF340
Découvrir tous les câbles de puissance pour moteurs
Câble de puissance pour moteurs chainflex

Câble bus chainflex CFBUS

Nous proposons une vaste gamme de câbles bus pour les systèmes bus courants. Ceux-ci peuvent être utilisés sans problème dans les engins de manutention des terminaux grâce à des gaines extérieures en différents matériaux et à leur durée de vie testée.
Découvrir le câble bus CFBUS
Découvrir tous les câbles bus
Câble de commandes chainflex

Câble coaxial chainflex CFKOAX

Les câbles coaxiaux chainflex ont une gaine extérieure en TPE et sont résistants aux UV. Ils permettent une transmission sûre des signaux dans les chariots porte-conteneurs et autres engins utilisés dans les terminaux.
Découvrir le câble coaxial CFKOAX
Découvrir tous les câbles coaxiaux
Câble coaxial chainflex

Bénéfices des câbles chainflex pour le client

Certificat UL

Certificat UL

Pour tous les types de câbles chainflex, nous avons aussi un câble UL (Underwriters Laboratories).
Logo UV

Résistance aux UV

Utilisation possible en extérieur. Nos câbles sont tous résistants aux UV.
36 mois de garantie

Garantie

Nous offrons sans hésitation une garantie de 36 mois grâce à nos tests quotidiens des câbles chainflex en laboratoire.

Exemple d'application : guidage sûr des câbles sur la flèche télescopique


Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Aperçu de notre laboratoire de tests chaînes porte-câbles et câbles chainflex Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans. Laboratoire de tests chaînes porte-câbles | Laboratoire de tests câbles chainflex
fdsf Faire une visite à 360° de notre laboratoire de tests de 3 600 m².




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.