Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Extension aux guidages sur rails drylin : informations de maintenance prédictive et liaison à l'internet des objets (IoT)


Surveillance intelligente de l'état et intégration aux réseaux des clients avec i.Cee:plus & drylin W

Une unité de mesure et de transmission des données intégrée à la plaque support du chariot drylin permet la réalisation de cas d'utilisation extrêmement variés pour l'industrie 4.0. Cette unité communique avec le module i.Cee:plus intelligent par l'intermédiaire de la transmission radio LoRa standard dans ce domaine. Les bases sont ainsi jetées pour une intégration variée aux réseaux des clients ou à d'autres concepts d'IoT. Bien entendu, la communication peut aussi se faire en local à l'aide d'un câble patch CAT5 courant. 
 
L'alimentation 24V DC de l'unité de mesure intégrée est assurée par une pile LiPo qui peut être rechargée facilement par interface USB. Une surveillance constante de l'état du guidage est ainsi garantie. La connexion au module i.Cee:plus permet de réaliser d'autres fonctionnalités tels que des pronostics sur les intervalles d'entretien, des tableaux de bord en temps réel (en ligne ou hors ligne) ou encore des messages d'alerte immédiats par e-mail ou par SMS. 
 
Référence : WW-10-40-10-IS.LORA
S'inscrire maintenant et devenir bêta-testeur

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Unité de mesure et de transmission des données LoRa intégrée à la plaque support du chariot drylin®
  • Portée LoRa : 50 m environ
  • Alimentation 24V DC intégrée avec pile LiPo
  • Fourniture d'informations sur l'état actuel du capteur, le temps restant avant le prochain entretien pronostiqué et le niveau de chargement de la pile. 
  • Connexion au réseau du client et applications d'industrie 4.0
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Utilisation sans accessoires spéciaux grâce au rechargement par l'intermédiaire d'une prise USB normale
  • Unité de réception et de calcul compacte pour montage externe
Preuves

Preuves

  • Contrôle du fonctionnement effectué avec succès dans un équipement d'exposition
  • Jugez-en par vous-même dans votre application, igus® propose des échantillons gratuits dans la phase de bêta-test
     
Durabilité

Durabilité

  • Les intervalles d'entretien planifiables évitent les interventions d'urgence gourmandes en ressources

La maintenance prédictive, qu'est-ce que c'est ?

i.Cee (venant de je prévois)

L'intégration intelligente des différents composants est indispensable pour que les concepts de maintenance dite prédictive puissent disposer d'une base solide. Chez igus, tout ce qui a trait à la maintenance prédictive est regroupé sous le terme i.Cee.
 
L'élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cet ajout vous permet de déterminer la durée de vie maximale de votre produit igus et le système i.Cee vous indique aussi le moment optimal pour son entretien. Des algorithmes calculent la durée de vie et le moment de l'entretien en fonction de l'utilisation. Avec le logiciel que nous vous fournissons et quelques capteurs, des produits standards disponibles sur stock se transforment instantanément en guidage de l'énergie ou en élément de logement intelligent.
Présentation de cette nouveauté par Richard Habering

Grand choix de solutions modulaires

Guidages sur rails drylin® W

  • 14 types de rails, 50 variantes de chariots
  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion et design hygiénique
  • Grande résistance à l’usure
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement silencieux
  • Jusqu'à 40% moins chers que les guidages à billes

Long cycle de vie

Durabilité

Les guidages linéaires drylin® n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile . De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins de micro-abrasion que des plastiques courants. Une plus longue durée de vie contribue également à un bilan écologique positif.
Pas besoin de lubrifiants

Industrie 4.0 : Les plastiques intelligents dans la pratique

Applications clientes avec des plastiques intelligents


Etude & conception intelligentes

Etude & conception Une assistance par des spécialistes et des solutions sur mesure pour des applications très particulières.
Plus d'informations

Outil de conseil intelligent

Outil intelligent Quelques informations sur votre application suffisent pour sélectionner de manière ciblée les bons plastiques intelligents. 
Plus d'informations

Brochure intelligente

Brochure intelligente Cette brochure offre un tour d'horizon rapide de toutes les activités igus dans le domaine de l'industrie 4.0 et de l'internet des objets. 
Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.