Référence | Course maxi [mm] | A -0,3 [mm] | H [mm] | E1 ±0,15 [mm] | E2 ±0,15 [mm] | Longueur- de base lx [mm] | Longueur de base ly [mm] | f [mm] | lt [mm] | tk ±0,1 [mm] | ts [mm] | tg | kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | 150 | 54 | 38 | 40 | 45 | 94 | 94 | 1,5 | 20 | 9 | 7 | 6 | |
SLW-XY-0660 | 300 | 85 | 38 | 71 | 76 | 125 | 125 | 1,5 | 20 | 11 | 6,6 | 8 | |
SLW-XY-1040 | 300 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | 6,4 | |
SLW-XY-1040-PL (1) | 300 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | 6,4 | |
SLW-XY-1080 | 300 | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | 6,4 | |
SLW-XY-1080-PL (1) | 300 | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | 6,4 | |
SLW-XY-1660 | 400 | 104 | 72,5 | 84 | 86 | 154 | 154 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | 8,6 | |
SLW-XY-2080 | 500 | 134 | 82 | 116 | 116 | 190 | 190 | 1,5 | 28 | 15 | 8,6 | 8,6 |
(1)
Référence | sg | d [mm] | T | l1 [mm] | d1 standard | d1 alternative | l2 [mm] | d2 standard | d2 alternative | ha1 [mm] | ha2 [mm] | W ha2-ha1 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | M4 | 5 | 15 | M8 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | 28,5 | 18,4 | 242,92 USD | |||
SLW-XY-0660 | M4 | 5 | 15 | Tr08x1.5 | 15 | - | 9,5 | 28,5 | 19 | 313,60 USD | ||||
SLW-XY-1040 | M6 | 10 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | 243,57 USD | |||
SLW-XY-1040-PL (1) | M6 | 10 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | 309,35 USD | |||
SLW-XY-1080 | M6 | 10 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | 486,15 USD | |||
SLW-XY-1080-PL (1) | M6 | 10 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | 551,93 USD | |||
SLW-XY-1660 | M8 | 16 | 20 | TR14x4 | 8h9 | 20 | 8h9 | 8h9 | 18,5 | 54 | 35,5 | 518,34 USD | ||
SLW-XY-2080 | M8 | 20 | 26 | 12h9 | 26 | 12h9 | 23 | 59 | 36 | 542,33 USD |
(1)
Pour de nombreuses applications, il est souhaitable d’avoir une option de blocage supplémentaire constituant une protection complémentaire contre tout mouvement accidentel.
Indicateur de position électronique (à pile) librement programmable sur le pas de la vis pour modules linéaires drylin®. Idéal pour les vis hélicoïdales dryspin®. Écran LCD à 5 caractères et caractères spéciaux, longue durée de vie de la pile et changement simple de celle-ci sans démontage de l'appareil.