Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Surveillance de l'état intelligente pour câbles de données, de mesure et bus

Réduction nette des coûts des pannes des câbles bus soumis à de fortes sollicitations ... avec i.Sense CF.D

Indépendante du protocole utilisé, la nouvelle méthode de mesure saisit les caractéristiques de transmission des données des câbles pendant le service en faisant appel aux hautes fréquences et rend superflue la présence de fils sacrificiels supplémentaires. La nouvelle génération permet même une surveillance du câble totalement sans contact.

Tout début de détérioration des propriétés de transmission peut dès lors être considéré comme un indicateur que le câble devra bientôt être changé. Cette surveillance intelligente de l'état de l'ensemble du câble en mouvement, connecteurs compris, permet d'éviter des immobilisations des équipements. 
Prendre rendez-vous maintenant pour une démonstration virtuelle du produit
Avantages de notre solution avec des plastiques intelligents :
▲ Améliorer la technicité
  • Surveillance intelligente de l'ensemble du câble , connecteurs compris
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
 
▼ Baisser les coûts
  • Pas besoin de fils de mesure supplémentaires
  • Structure sans contact permettant un rajout rapide​
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces

Les composants du système i.Sense CF.D

Saisie des données - évaluation des données - visualisation des données

Capteurs CF.D

Capteurs

La nouvelle méthode de mesure saisit les caractéristiques de transmission des données des câbles pendant le service en faisant appel aux hautes fréquences et rend superflue la présence de fils sacrificiels supplémentaires. Pour cela, un capteur de passage est placé à chaque extrémité du câble Ethernet à surveiller. Le capteur est si fin qu'il peut être rajouté ultérieurement. 
Plus d'informations
Unité d'évaluation i.Cee

Module d'évaluation

Les données des capteurs peuvent ensuite être traitées par le module i.Cee:plus en service. Tout début de détérioration des propriétés de transmission peut dès lors être considéré comme un indicateur que le câble devra bientôt être changé. Cette surveillance intelligente de l'état de l'ensemble du câble en mouvement, connecteurs compris, permet d'éviter des immobilisations des équipements. 
Plus d'informations
Tableau de bord i.Cee

Tableau de bord

Le tableau de bord offre une vue d'ensemble directe de la durée de vie résiduelle des composants équipés de plastiques intelligents. L'état actuel du guidage de l'énergie intelligent est également indiqué par un système à feu tricolore. L'exploitant des équipements a ainsi directement devant les yeux une image claire de l'état des équipements et peut planifier les intervalles de maintenance à venir de manière prédictive.
Plus d'informations

Comment démarrer avec i.Sense CF.D ?

Test et documentation

Notre nouveau manuel d'utilisation i.Sense CF.D renferme toutes les informations nécessaires sur les sujets suivants : 
  • Installation
  • Configuration
  • Mise en service
  • Entretien
  • Gestion des erreurs
Référence émetteur : IS.CF.D.SU.ETHER01.T.01.0.BETA
Référence récepteur : IS.CF.D.SU.ETHER01.R.01.0.BETA
 
Système de surveillance de l'état des câbles i.Sense cfd 1 Le capteur CF.D est tout simplement intégré au début et à la fin du passage des données.
Système de surveillance de l'état des câbles i.Sense cfd 2 Un raccordement au module i.Cee dans l'armoire électrique permet aux données d'état d'être traitées à tout moment.
Système de surveillance de l'état des câbles i.Sense cfd 4 Sur les équipements de deuxième génération, le câble est surveillé sans contact avec une antenne enveloppée.

Exemple réalisé de surveillance intelligente des câbles

L'industrie 4.0 avec des plastiques intelligents dans la pratique


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Finies les pannes coûteuses »

i.Sense CF.Q à l'œuvre « La machine fonctionne avec un nombre de cycles vraiment élevé dans un espace relativement petit. C'est pourquoi nous avions besoin de câbles très résistants à la flexion. Et il nous fallait aussi trouver un système qui avertisse à temps du moindre problème afin d'éviter tout arrêt coûteux de cette machine extrêmement productive. »

Oliver Tausch, Ingénieur et Responsable des installations électrotechniques de la société GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble exemples i.Sense Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Autres solutions intelligentes de surveillance des câbles

Le système de surveillance (i.Sense) avec des câbles chainflex n'a pas besoin de module supplémentaire. Le système peut être utilisé sans logiciel supplémentaire lors de l'intégration et de la mise en réseau. Dans ce cas, les câbles assurent trois types de surveillance de l'état. 
  • Mesure des forces de traction et de poussée par l'intermédiaire des câbles (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'un câble (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Surveillance de l'état des machines
  • Mesure les forces de traction agissant sur les câbles
  • En cas d'anomalie, informations par contact et message à la machine

CF.Q

CF.Q
  • Surveillance de l'état 
  • Signale toute modification des propriétés électriques
  • En cas d'anomalie, informations par contact et message

Tout sur les plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits pour l'industrie 4.0


Thèmes traités :
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits dédiés à la surveillance de l'état
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Comment circulent les données pour la maintenance prédictive ?
Télécharger la brochure

Comment fonctionne la maintenance prédictive igus ?

L'intégration intelligente des différents composants est indispensable pour que les concepts de maintenance dite prédictive puissent disposer d'une base solide. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee.

L'élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cet ajout vous permet de déterminer la durée de vie maximale de votre produit igus et le système i.Cee vous indique aussi le moment optimal pour son entretien. Des algorithmes adaptent la durée de vie et le moment de l'entretien en fonction de l'utilisation. Avec le logiciel que nous vous fournissons, quelques capteurs et le nouveau module de communication i.Cee:plus II, des produits standards disponibles sur stock se transforment instantanément en guidage de l'énergie ou en palier intelligent.

FAQ plastiques intelligents

FAQ

Les plastiques intelligents igus, qu'est-ce que c'est ? Qu'entend-on par industrie 4.0 ? Dans notre blog, vous trouverez des réponses aux questions les plus fréquemment posées par nos clients sur les sujets suivants :


i.Sense CF.D : les points essentiels

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Les caractéristiques de transmission sont mesurées en service à l'aide de méthodes de mesure non liées au protocole​
  • De petits capteurs de passage sont placés à chaque extrémité du câble à surveiller.
  • Raccordement au module i.Cee.plus II par USB pour des informations de maintenance prédictive​
  • Surveillance intelligente de tous les câbles en mouvement et de leurs connecteurs
     
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Pas besoin de fils de mesure supplémentaires
  • Structure fine permettant un rajout rapide lors du changement du câble
  • Indicateur pour un changement nécessaire du câble, permet d'éviter une immobilisation imprévue de l'équipement
     
Preuves

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques
  • Jugez-en par vous-même dans votre application, igus® propose des échantillons gratuits dans la phase de bêta-test
     
Durabilité

Durabilité

  • Pas besoin de fils sacrificiels
  • Intervalles d'entretien planifiables évitant les interventions d'urgence gourmandes en ressources
     

Etude & conception intelligentes

Etude & conception Demande directe de l'assistance d'un spécialiste pour des solutions sur mesure.
Plus d'informations

Outil de conseil intelligent

Outil intelligent Quelques informations sur votre application suffisent pour sélectionner de manière ciblée les bons plastiques intelligents. 
Plus d'informations

Livre blanc au sujet des plastiques intelligents

Brochure intelligente Ce petit livre blanc vous donne un aperçu général rapide de toutes les activités igus dans le domaine de l'industrie 4.0 et de l'Internet des objets. 
Plus d'informations



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.